Ürün listesi Ağ geçitleri ve proxy'ler

Filtre

10 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



yeni

Protokol dönüştürücü - GW PL FF/MODBUS - 2316363

Modbus/RTU - FOUNDATION Fieldbus protokol dönüştürücü

yeni

Protokol dönüştürücü - GW PL PA/MODBUS - 2316364

Modbus/RTU - PROFIBUS PA protokol dönüştürücü

yeni

Protokol dönüştürücü - GW PL DP/MODBUS - 2316365

Modbus/RTU - PROFIBUS DP protokol dönüştürücü

Proxy - FL NP PND-4TX PB - 2985071

PROFINET-RT için proxy, entegre 4-port switch'li PROFIBUS proxy, yalnız PC WORX ile kullanılır

Bağlantı modülü - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

INTERBUS sistemi ve PROFIBUS DP sistemi için I/O bağlantı modülü (gateway), 24 V DC, IP20 koruma sınıfı

Bağlantı modülü - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

PROFIBUS DP sistemi için I/O bağlantı modülü (gateway), FO ve D-SUB-9, 24 V DC, IP20 koruma

Data interface - EU5C-SWD-DP PXC - 2903100

PROFIBUS DB slave bağlantısı için SmartWire DT gateway, otomatik hız algılaması: 9.6 kbps - 12 Mbps, 58 SmartWire DT cihaz bağlantısına kadar.

Data interface - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının PROFIBUS DP üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Arabirim dönüştürücüler - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Seri verilerin (RS-232/422/485) Ethernet verilerine (RJ45) dönüştürülmesi için seri cihaz sunucusu. TCP ve UDP protokollerini destekler COM port redirector yazılımı ve Windows sürücüleri indirilebilir. 2 RJ45 port 2 D-SUB 9 port içerir.

Arabirim dönüştürücüler - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

Seri verilerin (RS-232/422/485) Ethernet verilerine (RJ45) dönüştürülmesi için seri cihaz sunucusu. TCP ve UDP protokollerini destekler COM port redirector yazılımı ve Windows sürücüleri indirilebilir. 2 RJ45 port 4 D-SUB 9 port içerir.

10 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat