Ürün listesi IP20 korumalı frekans invertörleri

Filtre

4 Sonuçlar

Frekans invertör - VFD 5007 IL IB - 2701054

Inline frekans konvertörü 0,75 kW değerinde bir 3 faz kompakt cihazdır. Bir ILC 1X1 ile Inline lokal bus cihaz olarak çalıştırılabilir. Parametre belirleme PC Worx üzerinden FDT/DTM ile yapılabilir.

Frekans invertör - VFD 5015 IL IB - 2701055

Inline frekans konvertörü 1,5 kW değerinde bir 3 faz kompakt cihazdır. Bir ILC 1X1 ile Inline lokal bus cihaz olarak çalıştırılabilir. Parametre belirleme PC Worx üzerinden FDT/DTM ile yapılabilir.

Frekans invertör - VFD 5022 IL IB - 2701057

Inline frekans konvertörü 2,2 kW değerinde bir 3 faz kompakt cihazdır. Bir ILC 1X1 ile Inline lokal bus cihaz olarak çalıştırılabilir. Parametre belirleme PC Worx üzerinden FDT/DTM ile yapılabilir.

Frekans invertör - VFD 5040 IL IB - 2701058

Inline frekans konvertörü 4,0 kW değerinde bir 3 faz kompakt cihazdır. Bir ILC 1X1 ile Inline lokal bus cihaz olarak çalıştırılabilir. Parametre belirleme PC Worx üzerinden FDT/DTM ile yapılabilir.

4 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat