Ürün listesi HC-ALU saha muhafazaları

Filtre

33 Sonuçlar

Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Pano montaj tabanı, Alt kısım, renk: alüminyum renginde, genişlik: 74 mm, uzunluk: 100 mm, yükseklik: 32,8 mm

Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Pano montaj tabanı, Alt kısım, renk: alüminyum renginde, genişlik: 74 mm, uzunluk: 150 mm, yükseklik: 32,8 mm

Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Pano montaj tabanı, Alt kısım, renk: alüminyum renginde, genişlik: 74 mm, uzunluk: 200 mm, yükseklik: 32,8 mm

Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Pano montaj tabanı, Alt kısım, renk: alüminyum renginde, genişlik: 74 mm, uzunluk: 1000 mm, yükseklik: 32,8 mm

Elektronik kutu komponentleri - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Pano montaj tabanı, Yan parçası, renk: gri, genişlik: 77,4 mm, uzunluk: 15 mm, yükseklik: 36,2 mm

Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Pano montaj tabanı, Alt kısım, renk: alüminyum renginde, genişlik: 98,5 mm, uzunluk: 100 mm, yükseklik: 32,8 mm

Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Pano montaj tabanı, Alt kısım, renk: alüminyum renginde, genişlik: 98,5 mm, uzunluk: 150 mm, yükseklik: 32,8 mm

Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Pano montaj tabanı, Alt kısım, renk: alüminyum renginde, genişlik: 98,5 mm, uzunluk: 200 mm, yükseklik: 32,8 mm

Elektronik boş kutu - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Pano montaj tabanı, Alt kısım, renk: alüminyum renginde, genişlik: 98,5 mm, uzunluk: 1000 mm, yükseklik: 32,8 mm

Elektronik kutu komponentleri - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Pano montaj tabanı, Yan parçası, renk: gri, genişlik: 101,9 mm, uzunluk: 15 mm, yükseklik: 36,2 mm

33 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat