Ürün listesi Saha cihaz modülleri

Filtre

15 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

cihaz modülü - FB-8SP - 1026043

Foundation Fieldbus ve Profibus PA genişlemeleri için cihaz modülü, fieldbus nihai cihazlarına bağlı sekiz spur için terminal bağlantılı.

Trunk modülü - FB-ET/E - 2316050

Foundation Fieldbus ve PROFIBUS PA modüler cihaz modülleri için sonlandırıcılı trunk modülü

cihaz modülü - FB-2SP/E - 2316052

Foundation Fieldbus ve Profibus PA genişlemeleri için cihaz modülü, fieldbus nihai cihazlarına bağlı 2 spur için terminal bağlantılı

Ayırma plakası - FB-MODULAR-PP - 2316061

FB-MODULAR-PP iki fieldbus modüler cihaz modülü arasında kullanılan bir ayırma plakasıdır ve kendinden güvenli bir devre ile kendinden güvenli olmayan bir devre arasında gerekli 50 mm mesafeyi sağlar. Cihaz modülleri 17.5 mm genişliktedir ancak ayırma plakası eklerken 22.5 mm'lik TBUS konnektörü gerekir.

cihaz modülü - FB-DIAG/FF/LI - 2316284

Saha diyagnostik modülü, eski montaj, geçmeli yan konnektörü içerir

cihaz modülü - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

Saha diyagnostik modülü, TBUS konnektör dahildir

cihaz modülü - FB-6SP - 2316307

Foundation Fieldbus ve Profibus PA genişlemeleri için cihaz modülü, fieldbus nihai cihazlarına bağlı altı spur için terminal bağlantılı.

cihaz modülü - FB-12SP - 2316310

Foundation Fieldbus ve Profibus PA genişlemeleri için cihaz modülü, fieldbus nihai cihazlarına bağlı on iki spur için terminal bağlantılı.

cihaz modülü - FB-8SP ISO - 2316311

Fieldbus nihai cihazlarına bağlı 8 spur için klemens bağlantılı Foundation Fieldbus ve PROFIBUS PA için Zone 1'e monte edilen cihaz modülü.

cihaz modülü - FB-12SP ISO - 2316312

Fieldbus nihai cihazlarına bağlı 12 spur için klemens bağlantılı Foundation Fieldbus ve PROFIBUS PA için Zone 1'e monte edilen cihaz modülü.

15 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat