Ürün listesi Fiber optik montajı

Filtre

152 Sonuçlar

FO geçmeli konnektörler - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

PCF fiber için SCRJ konnektör seti, serbest montajlı, eğilmeye karşı korumalı 2 duplex hızlı montaj konnektöründen oluşur, çapı 2,9 mm olan tek tel için

Montaj aleti - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122

PCF fiber kablolar için fiber temizleme aleti, pin ataması: SC hızlı montaj konnektörlerinin montajı için SC-RJ veya SC duplex, PSM-PCF-KONFTOOL...'u tamamlar

FO kablosu - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET polimer fiber optik kablo, duplex 980μm/1000μm, yüksek ağırlık tasarımı, sabit sistemlere ve makinelere tesisat için, metre bazında satılır, erkek konnektör hariç

FO kablosu - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET polimer fiber kablo, duplex, 980/1000 μm, ağır çok esnek yapı, esnek kondüit uygulamaları için, metre cinsinden, konnektörsüz

FO geçmeli konnektörler - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

Herbir elemanda 2.2 mm çaplı standart PROFINET PCF fiber kabloları için SC-RJ konnektör seti. Eğilme korumalı 2 duplex hızlı montaj konnektöründen oluşur.

FO kablosu - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET PCF fiber optik kablosu, duplex 200 μm / 230 μm, sabit sistemlere ve makinelere tesisat için, tip B, PVC dış kılıf, fiş hariç metre bazında satılır

FO geçmeli konnektörler - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

Herbir elemanda 2.2 mm çaplı standart PROFINET PCF fiber kabloları için SC duplex konnektör seti. Eğilme korumalı 2 duplex hızlı montaj konnektöründen oluşur.

FO geçmeli konnektörler - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

Herbir elemanda 2.2 mm çaplı standart PROFINET PCF fiber kabloları için B-FOC (ST) konnektör seti. Eğilme korumalı 4 hızlı montaj konnektöründen oluşur.

Montaj aleti - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

B-FOC(ST) hızlı montaj konnektörleri için HCS montaj çantası, soyma bıçağı, soyma pensesi, aramid iplik makası, fiber soyucu, mikroskop, standart HCS ve HCS GI fiber için fiber ayırma aleti, standart HCS fiber için dört B-FOC(ST) konnektör ve dokümantasyondan oluşur

Montaj aleti - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

PCF fiber kablolar için fiber temizleme aleti, pin ataması: B-FOC hızlı montaj konnektörlerinin montajı için B-FOC (ST), PSM-PCF-KONFTOOL...'u tamamlar

152 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat