Ürün listesi Kablolar için geçiş plakaları

Filtre

8 Sonuçlar

Kablo geçiş plakaları - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 7, Uzunluk: 222 mm, Genişlik: 92 mm, Yükseklik: 52,5 mm, Dış kablo çapı: 1x 30 mm ... 60 mm , Renk: gri

Kablo geçiş plakaları - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 7, Uzunluk: 222 mm, Genişlik: 92 mm, Yükseklik: 52,5 mm, Dış kablo çapı: 1x 30 mm ... 60 mm , Renk: siyah

Kablo geçiş plakaları - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 27, Uzunluk: 222 mm, Genişlik: 92 mm, Yükseklik: 29,5 mm, Dış kablo çapı: 13x 10 mm ... 14 mm , Renk: gri

Kablo geçiş plakaları - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 27, Uzunluk: 222 mm, Genişlik: 92 mm, Yükseklik: 29,5 mm, Dış kablo çapı: 13x 10 mm ... 14 mm , Renk: siyah

Kablo geçiş plakaları - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 37, Uzunluk: 222 mm, Genişlik: 92 mm, Yükseklik: 29,5 mm, Dış kablo çapı: 4x 6 mm ... 10 mm , Renk: gri

Kablo geçiş plakaları - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Kablo geçiş plakaları, Iletken sayısı: 37, Uzunluk: 222 mm, Genişlik: 92 mm, Yükseklik: 29,5 mm, Dış kablo çapı: 4x 6 mm ... 10 mm , Renk: siyah

Taban plakası - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Taban plakası, contalı, CES Multigates için, 1 delikli, tespit vidaları dahil

Taban plakası - MD-IN-0-SZP-S - 1415244

Taban plakası, contalı, CES Multigates için, deliksiz, tespit vidaları dahil

8 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat