Ürün listesi Durdurucular

Filtre

22 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN rayı tipi

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Malzeme

Durdurucu - CLIPFIX 15 - 3022263

Üzerine geçmeli durdurucu, NS 15 DIN rayı üzerine takılır

Durdurucu - CLIPFIX 35-5 V0 - 3032350

Hızlı bağlantılı uç braketi, UL 94'e göre tutuşkanlık sınıfı V0, DIN rayı NS 35/7,5 veya NS 35/15 için, UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3, ve KML3L ile işaretlenebilir, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 için park, genişlik: 5,15 mm, renk: gri

Durdurucu - CLIPFIX 35 - 3022218

NS 35/7,5 DIN ray veya NS 35/15 DIN ray için hızlı montaj uç kelepçesi, etiketleme seçeneği ile, genişlik: 9,5 mm, renk: gri

Durdurucu - CLIPFIX 35-5 - 3022276

NS 35/7,5 DIN ray veya NS 35/15 DIN ray için hızlı montaj ucu kelepçesi, etiketleme seçeneği ile, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 için park opsiyonu, genişlik: 5,15 mm, renk: gri

Durdurucu - CLIPFIX 35 WH - 0802723

Hızlı montaj uç kelepçesi, 35 mm NS 35/7,5 veya NS 35/15 DIN rayı için, ZB 8 ve ZB 8/27 zack etiket şeritleri, KLM 2 ve KLM klemens etiketleri, genişlik: 9,5 mm, renk: beyaz

Durdurucu - E/UK - 1201442

Durdurucu, genişlik: 9,5 mm, yükseklik: 35,3 mm, malzeme: PA, uzunluk: 50,5 mm, NS 32 veya NS 35 DIN rayı üzerine montaj, renk: gri

Durdurucu - E/TB - 3246966

Durdurucu, NS 32 veya NS 35/7,5 DIN rayına montaj için

Durdurucu - E/UK 1 - 1201413

Durdurucular, çift ve üç katlı klemenslerin sonlarını desteklemek için, genişlik: 10 mm, renk: gri

Durdurucu - E/TB H - 3246973

Durdurucular, çift ve üç katlı klemenslerin sonlarını desteklemek için, genişlik: 10 mm, renk: gri

Durdurucu - E/U - 1201455

Durdurucu, genişlik: 8.5 mm, renk: gri

22 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat