Ürün listesi EVO vidalı bağlantılar

Filtre

64 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Kablo rakoru - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

EVO plastik kablo grometi, bayonet kilitli, B serisi muhafazalar için, boyut M20, kablo çapı: 7 ... 13 mm

Kablo rakoru - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

EVO plastik kablo grometi, bayonet kilitli, B serisi muhafazalar için, boyut M25, kablo çapı: 9 ... 17 mm

Kablo rakoru - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

EVO plastik kablo grometi, bayonet kilitli, B serisi muhafazalar için, boyut M32, kablo çapı: 11 ... 21 mm

Kablo rakoru - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

Kablo rakoru, vida bağlantı malzemesi: PA, PA, dış kablo çapı 19 mm ... 28 mm, ekranlama: hayır, bağlantı dişi: Bayonet B plastik, renk: siyah

Kablo rakoru - HC-D-G-M20-PLRBK - 1411350

Bayonet kilitlemeli EVO plastik kablo rakoru, , D serisi muhafazalar için, boyut M20, kablo çapı: 7 - 13 mm.

Kablo rakoru - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351

EVO plastik kablo rakoru, bayonet kilitli, D serisi muhafazalar için, boyut M25, kablo çapı: 9 ... 17 mm.

Kablo rakoru - HC-B-G-M20-EC-AL - 1411439

Bayonet kilitlemeli EVO EMC kablo rakoru, B serisi, boyut M20, kablo çapı: 9 ... 13 mm

Kablo rakoru - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446

EVO EMC kablo rakoru, bayonet kilitlemeli B serisi, boyut M25, kablo çapı: 11 - 16 mm

Kablo rakoru - HC-B-G-M32-EC-AL - 1411440

EVO EMC kablo rakoru, bayonet kilitlemeli B serisi, boyut M32, kablo çapı: 14 - 21 mm

Kablo rakoru - HC-B-G-M40-EC-AL - 1411441

EVO EMC kablo rakoru, bayonet kilitlemeli B serisi, boyut M40, kablo çapı: 19 - 27 mm

64 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat