Ürün listesi ECS harici muhafazalar

Filtre

35 Sonuçlar

Elektronik boş kutu - ECS-B-122X109-S-UV1-V - 1054710

ECS Ailesinin vida kilitlemeli havalandırmalı muhafazası IP66/67/69, ilgili plaka ile eşleştiğinde. Renk: Siyah (9005), Genişlik: 164 mm, Yükseklik: 116 mm, Derinlik: 64 mm

Elektronik boş kutu - ECS-B-122X109-S-UV1-NV - 1054711

ECS ailesinin vida kilitlemeli havalandırmasız muhafazası IP66/67/69, ilgili plaka ile eşleştiğinde. Renk: Siyah (9005), Genişlik: 164 mm, Yükseklik: 116 mm, Derinlik: 64 mm

Elektronik boş kutu - ECS-B-122X169-L-UV1-V - 2230000

ECS Ailesinin geçmeli kilitlemeli havalandırmalı muhafazası IP66/67/69, ilgili plaka ile eşleştiğinde. Renk: Siyah (9005), Genişlik: 170 mm, Yükseklik: 176 mm, Derinlik: 64 mm

Elektronik boş kutu - ECS-B-122X169-L-UV1-NV - 2230001

ECS Ailesinin geçmeli kilitlemeli havalandırmasız muhafazası IP66/67/69, ilgili plaka ile eşleştiğinde. Renk: Siyah (9005), Genişlik: 170 mm, Yükseklik: 176 mm, Derinlik: 64 mm

Elektronik boş kutu - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

ECS Ailesinin vida kilitlemeli havalandırmalı muhafazası IP66/67/69, ilgili plaka ile eşleştiğinde. Renk: Siyah (9005), Genişlik: 164 mm, Yükseklik: 176 mm, Derinlik: 64 mm

Elektronik boş kutu - ECS-B-122X169-S-UV1-NV - 2230003

ECS ailesinin vida kilitlemeli havalandırmasız muhafazası IP66/67/69, ilgili plaka ile eşleştiğinde. Renk: Siyah (9005), Genişlik: 164 mm, Yükseklik: 176 mm, Derinlik: 64 mm

Elektronik boş kutu - ECS-B-122X169-L-UV-V GY - 1050206

ECS Ailesinin geçmeli kilitlemeli havalandırmalı muhafazası IP66/67/69, ilgili plaka ile eşleştiğinde. Renk: Gri (7042), Genişlik: 170 mm, Yükseklik: 176 mm, Derinlik: 64 mm

Elektronik boş kutu - ECS-B-122X169-S-UV-NV GY - 1050207

ECS ailesinin vida kilitlemeli havalandırmasız muhafazası IP66/67/69, ilgili plaka ile eşleştiğinde. Renk: Gri (7042), Genişlik: 164 mm, Yükseklik: 176 mm, Derinlik: 64 mm

Elektronik boş kutu - ECS-B-122X169-S-UV-V GY - 1050209

ECS Ailesinin vida kilitlemeli havalandırmalı muhafazası IP66/67/69, ilgili plaka ile eşleştiğinde. Renk: Gri (7042), Genişlik: 164 mm, Yükseklik: 176 mm, Derinlik: 64 mm

Elektronik boş kutu - ECS-B-122X169-L-UV-NV GY - 1050212

ECS Ailesinin geçmeli kilitlemeli havalandırmasız muhafazası IP66/67/69, ilgili plaka ile eşleştiğinde. Renk: Gri (7042), Genişlik: 170 mm, Yükseklik: 176 mm, Derinlik: 64 mm

35 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat