Dağıtıcılar ürün listesi

Filtre

16 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Marşaling panosu - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Patch panel, 19" montaj, IP20, Freenet sistemli kontak ara parçaları için 16 slot

DIN ray adaptörü - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Patch panel, SC-RJ, DIN ray montajı, IP20, 1 slot, soket/soket, cam için kullanılabilir, çok modlu, PCF, ve polimer lifler

Marşaling panosu - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Marşaling panosu, tasarım: 19" rak/sabit muhafaza, koruma sınıfı: IP20, malzeme: Çelik, toz boya kaplı, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı (taban elemanı ile bağlantılı), renk: açık gri RAL 7035

Vida seti - CUC-PP-FRAME-SCREWSET - 1407989

Vida seti, çerçeve için tespit malzemesi

Kablo bağı - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Kablo bağı, modül kablo rotalaması için tespit malzemesi

19" montaj çerçevesi - CUC-PP-FRAME-19 BK - 1409140

19" çerçeve, boş modüler dağıtım paneli, toplam 48 bağlantılı 8 modül (her biri 6 x RJ45) için, 1 HE, renk RAL 9005 benzeri

Marşaling panosu - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Marşaling panosu, tasarım: 19" rak/sabit muhafaza, koruma sınıfı: IP20, malzeme: Çelik, toz boya kaplı, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı (taban elemanı ile bağlantılı), muhafaza ölçüsü: 1, renk: açık gri RAL 7035

Marşaling panosu - CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - 1409284

Ayırma dağıtım paneli, 19", 1 HU, 5 metal braketle, rengi RAL 9005 benzeri

Patch paneller - FL-PP-RJ45/RJ45-B - 2904933

Patch panel, dar dizayn genişliği, genişletilmiş sıcaklık aralığı, iki RJ45 soket, 1:1 atama, tutarlı ekran, CAT5e, 10/100 Mbps, DIN raya montaj, IP20

Patch paneller - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Patch panel, bir RJ45 soket - 8 IDC bağlantılı klemens (pin dağılımı 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rayına montaj, IP20, köprülerle ekranın DIN rayına temas opsiyonu

16 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat