Ürün listesi Ekranlar

Filtre

8 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Ekran - D L 2,8 64X 8 - 2203543

Grafik LCD modülü, 2,8", 128 x 64 piksel, FSTN transflektif/pozitif 6:00, LED arka aydınlatma, arabirim: 8 bit, çalışma sıcaklığı: -20 °C ... 70 °C

Ekran - D L 4,6 128X P - 2203547

Grafik LCD modülü, 4,6", 128 x 128 piksel, FSTN transflektif/pozitif 6:00, LED arka aydınlatma, arabirim: paralel, çalışma sıcaklığı: -20 °C ... 70 °C

Ekran - D L 5,7 QVGA P - 2203549

Grafik LCD modülü, 5,7", 320 x 240 piksel, FSTN geçirgen/negatif 12:00, LED arka aydınlatma, arabirim: paralel, çalışma sıcaklığı: -20 °C ... 70 °C

Ekran - D T 7,0 WVGA P - 2203551

TFT modülü, 7", 800 x 480 piksel, geçirgen/renkli, LED arka aydınlatma, beyaz, arabirim: paralel, 24 bit, çalışma sıcaklığı: -20 °C ... 70 °C

Ekran - D T 15,0 XGA L - 2203553

TFT modülü, 15", 1024 x 768 piksel, geçirgen/renkli, LED arka aydınlatma, beyaz, arabirim: LVDS, 8 bit, çalışma sıcaklığı: -20 °C ... 70 °C

Ekran - DFC T 2,4 QVGA S 7035 - 2203537

TFT modül 2,4", 320 x 240 piksel, geçirgen, LED arka ışık, arabirim: SPI, işletim sıcaklığı: -20°C ... 70°C; çerçeve rengi (RAL): açık gri (7035)

Ekran - DFC T 2,4 QVGA S 1018 - 2203538

TFT modül 2,4", 320 x 240 piksel, geçirgen, LED arka ışık, arabirim: SPI, işletim sıcaklığı: -20°C ... 70°C; çerçeve rengi (RAL): sarı (1018)

Ekran - DFC T 2,4 QVGA S 5015 - 2203539

TFT modül 2,4", 320 x 240 piksel, geçirgen, LED arka ışık, arabirim: SPI, işletim sıcaklığı: -20°C ... 70°C; çerçeve rengi (RAL): mavi (5015)

8 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat