Ürün listesi DC bağlantı teknolojisi

Filtre

59 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Nominal gerilim

Konnektörler - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Fotovoltaik geçmeli konnektör, Konnektörler, Muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 1, Min. kablo kesiti: 2,5 mm², Maks. iletken kesiti: 6 mm², Nominal akım: 27 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Kontak tipi: Dişi. yalnızca bir araçla serbest bırakılabilir

Konnektörler - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Fotovoltaik geçmeli konnektör, Konnektörler, Muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 1, Min. kablo kesiti: 2,5 mm², Maks. iletken kesiti: 6 mm², Nominal akım: 27 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Kontak tipi: Pin. yalnızca bir araçla serbest bırakılabilir

Konnektörler - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821

Fotovoltaik geçmeli konnektör, Konnektörler, Muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 1, Min. kablo kesiti: 2,5 mm², Maks. iletken kesiti: 6 mm², Nominal akım: 27 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Kontak tipi: Dişi. yalnızca bir araçla serbest bırakılabilir

Konnektörler - PV-C1M-S 2,5-6 (-) - 1789834

Fotovoltaik geçmeli konnektör, Konnektörler, Muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 1, Min. kablo kesiti: 2,5 mm², Maks. iletken kesiti: 6 mm², Nominal akım: 27 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Kontak tipi: Pin. yalnızca bir araçla serbest bırakılabilir

Konnektörler - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Fotovoltaik geçmeli konnektör, Konnektörler, Muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 0, Min. kablo kesiti: 6 mm², Maks. iletken kesiti: 16 mm², Nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Kontak tipi: Dişi. yalnızca bir araçla serbest bırakılabilir

Konnektörler - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Fotovoltaik geçmeli konnektör, Konnektörler, Muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 0, Min. kablo kesiti: 6 mm², Maks. iletken kesiti: 16 mm², Nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Kontak tipi: Pin. yalnızca bir araçla serbest bırakılabilir

Fotovoltaik konnektör - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

Fotovoltaik geçmeli konnektör, Fotovoltaik konnektör, Muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 1, Min. kablo kesiti: 2,5 mm², Nominal akım: 27 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, Kontak tipi: Dişi, Kablo uzunluğu: 235. yalnızca bir araçla serbest bırakılabilir

Fotovoltaik konnektör - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

Fotovoltaik geçmeli konnektör, Fotovoltaik konnektör, renk: siyah, pin sayısı: 1, Min. kablo kesiti: 2,5 mm², Nominal akım: 27 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, Kontak tipi: Pin, Kablo uzunluğu: 235. yalnızca bir araçla serbest bırakılabilir

Fotovoltaik konnektör - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Fotovoltaik geçmeli konnektör, Fotovoltaik konnektör, Muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, Min. kablo kesiti: 2,5 mm², Nominal akım: 27 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, Kontak tipi: Dişi, Kablo uzunluğu: 130. yalnızca bir araçla serbest bırakılabilir

Fotovoltaik konnektör - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

Fotovoltaik geçmeli konnektör, Fotovoltaik konnektör, Muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, Min. kablo kesiti: 2,5 mm², Nominal akım: 27 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, Kontak tipi: Pin, Kablo uzunluğu: 130. yalnızca bir araçla serbest bırakılabilir

59 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat