Ürün listesi 600 A AC/DC akıma kadar akım transdüserleri

Filtre

9 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_CURRENT_RANGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Üniversal akım transdüseri - MCR-SL-CUC-100-I - 2308027

Üniversal akım transdüseri, AC, DC ve bozulmuş akımları ölçmek için, giriş akımı 0 ... 100 A, 4 ... 20 mA çıkış

Üniversal akım transdüseri - MCR-SL-CUC-200-I - 2308030

Universal current transducer, for measuring AC, DC, and distorted currents, 0 ... 200 A input current, 4 ... 20 mA output

Üniversal akım transdüseri - MCR-SL-CUC-300-I - 2308043

Universal current transducer, for measuring AC, DC, and distorted currents, 0 ... 300 A input current, 4 ... 20 mA output

Üniversal akım transdüseri - MCR-SL-CUC-400-I - 2308072

Üniversal akım transdüseri AC, DC ve bozulmuş akımları ölçmek için, 0 ... 400 A giriş akımı, 4 ... 20 mA çıkış

Üniversal akım transdüseri - MCR-SL-CUC-500-I - 2308085

Üniversal akım transdüseri AC, DC ve bozulmuş akımları ölçmek için, 0 ... 500 A giriş akımı, 4 ... 20 mA çıkış

Üniversal akım transdüseri - MCR-SL-CUC-600-I - 2308098

Üniversal akım transdüseri AC, DC ve bozulmuş akımları ölçmek için, 0 ... 600 A giriş akımı, 4 ... 20 mA çıkış

Üniversal akım transdüseri - MCR-SL-CUC-100-U - 2308108

Üniversal akım transdüseri AC, DC ve bozulmuş akımları ölçmek için, 0 ... 100 A giriş akımı, 0 ... 10 V çıkış

Üniversal akım transdüseri - MCR-SL-CUC-200-U - 2308205

Üniversal akım transdüseri AC, DC ve bozulmuş akımları ölçmek için, 0 ... 200 A giriş akımı, 0 ... 10 V çıkış

Üniversal akım transdüseri - MCR-SL-CUC-300-U - 2308302

Üniversal akım transdüseri AC, DC ve bozulmuş akımları ölçmek için, 0 ... 300 A giriş akımı, 0 ... 10 V çıkış

9 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300