Ürün listesi Sıkma aletleri

Filtre

231 Sonuçlar

Sıkma penseleri - CRIMPFOX DUO 10 - 1031721

Sıkma penseleri, kontak tipi: izoleli ve izoleli olmayan yüksükler, standartlar/yönetmelikler: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. kesit alanı: 0,14 mm², maks. kesit: 10 mm², 2 x 4 mm²'ye kadar TWIN yüksükler için, otomatik kesit ayarı, döner çene, yanal ve önden yerleştirme, sıkıştırma: Trapezoidal sıkma, siyah

Sıkma penseleri - CRIMPFOX DUO 10 CUS - 1044970

Sıkma penseleri, müşteri gereksinimlerine uygun lazer etiketli, kontak tipi: izoleli ve izoleli olmayan yüksükler, standartlar/yönetmelikler: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. kesit alanı: 0,14 mm², maks. kesit: 10 mm², 2 x 4 mm²'ye kadar TWIN yüksükler için, otomatik kesit ayarı, döner çene, yanal ve önden yerleştirme, sıkıştırma: Trapezoidal sıkma, siyah

Alet çantası, dolu - CRIMPFOX DUO 10 SET - 1044971

Bir alet çantasında kesme, soyma ve sıkma takımı, içeriği: WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Sıkma penseleri - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

Sıkma pensesi, izolesiz ve izoleli yüksükler için, DIN 46228 Parça 1 ve 4, 0.14 mm² ... 6 mm², ayrıca 2 x 4 mm²'ye kadar TWIN yüksükler için, otomatik kesit ayarı, yanal yerleştirme, düşme koruması ile donatılmıştır

Sıkma penseleri - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

Sıkma pensesi, izolesiz ve izoleli yüksükler için, DIN 46228 Parça 1 ve 4, 0.14 mm² ... 6 mm², ayrıca 2 x 4 mm²'ye kadar TWIN yüksükler için, otomatik kesit ayarı, yanal yerleştirme, düşme koruması ile donatılmıştır

Sıkma penseleri - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

Sıkma pensesi, izolesiz ve izoleli yüksükler için, DIN 46228 Parça 1 ve 4, 0,14 mm² - 10 mm², ayrıca 2 x 4 mm²'ye kadar TWIN yüksükler için, otomatik kesit ayarı, yanal yerleştirme, düşme koruması ile donatılmıştır

Sıkma penseleri - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

Sıkma pensesi, izolesiz ve izoleli yüksükler için, DIN 46228 Parça 1 ve 4, 0,14 mm² - 10 mm², ayrıca 2 x 4 mm²'ye kadar TWIN yüksükler için, otomatik kesit ayarı, yanal yerleştirme, düşme koruması ile donatılmıştır

Sıkma penseleri - CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS - 1213164

Sıkma pensesi, müşteri gereksinimlerine göre lazer işlemeli, pense ve özellikler CRIMPFOX CENTRUS 6S uyarınca

Sıkma penseleri - CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS - 1213166

Sıkma pensesi, müşteri gereksinimlerine göre lazer işlemeli, pense ve özellikler CRIMPFOX CENTRUS 6H uyarınca

Sıkma penseleri - CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS - 1213174

Sıkma pensesi, müşteri gereksinimlerine göre lazer işlemeli, pense ve özellikler CRIMPFOX CENTRUS 10S uyarınca

231 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat