Ürün listesi Kapak profilleri

Filtre

66 Sonuçlar

Profil kapak - AP 2 METER - 5022627

Profil kapak, klemens dizilerini kapatmak için, AP 2-TU profil kapak taşıyıcısının üzerine takılır, AP-ES iç etiketi ile etiketlenir. Profil kapak taşıyıcıları uç noktalara ve yaklaşık 40 cm aralıkla yerleştirilmelidir. Uzunluk: 1 m

Profil kapak - AP 2 CM - 5022889

Profil kapak, klemens dizilerini kapatmak için, AP 2-TU profil kapak taşıyıcısının üzerine takılır, AP-ES etiketi ile etiketlenir. Profil kapak taşıyıcısı uç noktalardan itibaren yaklaşık 40 cm aralıkla yerleştirilmelidir. Maksimum tedarik boyu: Müşteri siparişine göre

Profil kapak taşıyıcı - AP 2-TU - 5022630

NS 32 veya NS 35/7,5 DIN rayına monte edilen profil kapak taşıyıcı, AP profil kapağını sabitlemek için, 2.2 mm kalınlık

Profil kapak taşıyıcı - AP 2-TU KS - 3034372

Mühürlenebilir profil kapak, NS 35/7,5 DIN rayı üzerine montaj için, AP 2 profil kapağını sabitlemek için, M5 plastik somunlu, yer gereksinimi: 2 mm

Profil kapak - AP 3 METER - 5022643

Profil kapak, klemens dizilerinin üstünü kapatmak için, AP 3-TU, AP 3-TNS 35 profil kapak taşıyıcısının üzerine takılır, AP-ES ile etiketlenir. Profil kapak taşıyıcıları uç noktalara ve yaklaşık 40 cm aralıkla yerleştirilmelidir. Uzunluk: 1 m

Kapak - AP 3-TNS 32 - 5022669

Mühürlenebilir profil kapak, NS 32 DIN rayı üzerine montaj için, AP 3 profil kapağını sabitlemek için, M5 plastik somunlu, yer gereksinimi: 13 mm

Kapak - AP 3-TNS 35 - 5022672

Mühürlenebilir profil kapak, NS 35/7,5 DIN rayı üzerine montaj için, AP 3 profil kapağını sabitlemek için, M5 plastik somunlu, yer gereksinimi: 13 mm

Profil kapak - AP 3 CM - 5022876

Klemens dizilerinin üstünü kapatmak için profil kapak, AP 3-TU, AP 3-TNS 35 profil kapak taşıyıcısının üzerine takılır, AP-ES ile etiketlenir. Profil kapak taşıyıcısı uç noktalardan itibaren yaklaşık 40 cm aralıkla yerleştirilmelidir. Tedarik boyu: Müşteri siparişine göre

Profil kapak - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

Profil kapak, 36 mm uzunluğunda, montaj delikli

Profil kapak taşıyıcı - AP 3-TU - 5022656

NS 32 veya NS 35/7,5 DIN rayına monte edilen profil kapak taşıyıcı, AP profil kapağını sabitlemek için, 3.2 mm kalınlık

66 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300