Ürün listesi Bakır bazlı data konnektörleri

Filtre

1.180 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



RJ45 konnektör - VS-VARAN-RJ45-Q - 1402410

RJ45 konnektör, IP20, CAT5e, 4 pinli, QUICKON hızlı bağlantı teknolojili VARAN, 1 telli ve 7 telli iletkenler AWG 26 ... 23, kablo çapı 4,5mm ... 8,0 mm için, renk: gri

RJ45 konnektör - VS-08-RJ45-Q - 1402420

RJ45 konnektör, Koruma sınıfı: IP20, Kutup sayısı: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), Malzeme: PA 6.6, Bağlantı tipi: IDC hızlı bağlantı, Bağlantı kesit alanı: AWG 26-24, Kablo çıkışı: düz

RJ45 dişi ara parça - VS-08-BU-RJ45-5/BU - 1402606

RJ45 dişi ara parça, Koruma sınıfı: IP20, Kutup sayısı: 8, Malzeme: Fiberglas, PBT, Bağlantı tipi: Dişi

RJ45 erkek ara parça - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388

RJ45 erkek ara parça, CAT6, 8-pinli, ekranlı, IDC pierce bağlantı, AWG 27 ... 24 litz telleri için, gergi kilitli

RJ45 geçiş - VS-08-BU/BU-RJ45-F - 1405617

RJ45 geçiş, Koruma sınıfı: IP20, Kutup sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), Malzeme: Bakır alaşım, VS-08 ve Push-pull panel montaj çerçeveleri için

RJ45 konnektör - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - 1406335

RJ45 konnektör, Koruma sınıfı: IP20, Kutup sayısı: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), Malzeme: Kurşun pres döküm, Bağlantı tipi: IDC hızlı bağlantı, Bağlantı kesit alanı: AWG 26-24, Kablo çıkışı: düz, Yüksek titreşim direnci seviyesi; 360° ekranlama; tek parça tasarım; özel alet gerektirmeyen montaj

RJ45 konnektör - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - 1406338

RJ45 konnektör, Koruma sınıfı: IP20, Kutup sayısı: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), Malzeme: Kurşun pres döküm, Bağlantı tipi: IDC hızlı bağlantı, Bağlantı kesit alanı: AWG 26-24, Kablo çıkışı: açılı, Yüksek titreşim direnci seviyesi; 360° ekranlama; tek parça tasarım; özel alet gerektirmeyen montaj

RJ45 konnektör - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - 1406341

RJ45 konnektör, Koruma sınıfı: IP20, Kutup sayısı: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), Malzeme: Kurşun pres döküm, Bağlantı tipi: IDC hızlı bağlantı, Bağlantı kesit alanı: AWG 26-24, Kablo çıkışı: açılı, Yüksek titreşim direnci seviyesi; 360° ekranlama; tek parça tasarım; özel alet gerektirmeyen montaj

RJ45 konnektör - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406353

RJ45 konnektör, Koruma sınıfı: IP20, Kutup sayısı: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), Malzeme: Kurşun pres döküm, Bağlantı tipi: IDC hızlı bağlantı, Bağlantı kesit alanı: AWG 26-24, Kablo çıkışı: düz, Yüksek titreşim direnci seviyesi; 360° ekranlama; tek parça tasarım; özel alet gerektirmeyen montaj

RJ45 konnektör - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6:30 - 1406356

RJ45 konnektör, Koruma sınıfı: IP20, Kutup sayısı: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), Malzeme: Kurşun pres döküm, Bağlantı tipi: IDC hızlı bağlantı, Bağlantı kesit alanı: AWG 26-24, Kablo çıkışı: açılı, Yüksek titreşim direnci seviyesi; 360° ekranlama; tek parça tasarım; özel alet gerektirmeyen montaj

1.180 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat