Ürün listesi Sabit gerilim kaynakları ve sensör güç kaynakları

Filtre

4 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Sabit gerilim kaynağı - MINI MCR-2-SPS-24-15-PT - 1033201

15 V'luk bir sabit gerilimin yüksek hassasiyetle üretilmesi ve sensörlerin dahili güç kaynağı olmadan beslenmesi için geçmeli bağlantı teknolojili sabit gerilim kaynağı. Push-in bağlantı teknolojisi.

Sabit gerilim kaynağı - MINI MCR-2-SPS-24-15 - 1033202

15 V'luk bir sabit gerilimin yüksek hassasiyetle üretilmesi ve sensörlerin dahili güç kaynağı olmadan beslenmesi için geçmeli bağlantı teknolojili sabit gerilim kaynağı. Vidalı bağlantı teknolojisi.

Sabit gerilim kaynağı - MINI MCR-2-CVCS-PT - 2902065

Fişli bağlantı teknolojili sabit gerilim/akım kaynağı, giriş gerilimi: 9,6 V DC ... 30 V DC. Çıkış gerilimi: 1,25 V DC ...10 V DC veya çıkış akımı: 2,5 mA ... 20 mA ayarlanabilir. DIP anahtar üzerinden yapılandırılabilir. Push-in bağlantı teknolojisi.

Sabit gerilim kaynağı - MINI MCR-2-CVCS - 2902064

Fişli bağlantı teknolojili sabit gerilim/akım kaynağı, giriş gerilimi: 9,6 V DC ... 30 V DC. Çıkış gerilimi: 1,25 V ... 10 V DC veya çıkış akımı: 2,5 mA ... 20 mA ayarlanabilir. DIP anahtar üzerinden yapılandırılabilir. Vidalı bağlantı teknolojisi.

4 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat