Ürün listesi Kablolar ve konnektörler

Filtre

47 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sinyal tipi

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Kablo 2. plug-in konektör tasarımı burada seçilir., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Kablo 1. plug-in konektör tasarımı burada seçilir., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg]

Ağ kablosu - NBC-93G/... - 1408541

Metre cinsinden, Ağ kablosu, EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), ekranlı, PVC/PVC, yeşil RAL 6018, 4-tel (1x4xAWG22/7; SF/TQ), renk tek tel: Beyaz, sarı, mavi, turuncu, kablo uzunluğu: Boş giriş (110,0 ... 500 m), Bir kablo tamburu üzerinde, en fazla iki parça halinde sağlanır (ayrıntılar için bkz. teknik veriler)

İletken konnektörleri - SACC-CC-4QO SH PN - 1414416

Kablo konnektörü, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4 pinli, halojensiz, ekranlı, insulation izolasyon kaydırmalı bağlantı, muhafaza malzemesi: pres döküm çinko, nikel kaplama, dış kablo çapı 5 mm ... 9,7 mm

Konnektörler - SACC-MSD-4QO SH PN SCO - 1411068

Konnektörler, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, halojen içermez, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, D-kodlu, İzolasyon kaydırma bağlantısı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 5 mm ... 9,7 mm

Ağ kablosu - NBC-R4AC-EC4/.../... - 1411868

Ağ kablosu, koruma sınıfı: IP20, pin sayısı: 4, 100 Mbps, CAT5

Ağ kablosu - NBC-M 8MS/ 1,0-93B - 1407344

Ağ kablosu, Ethernet (100 Mbps), PROFINET (100 Mbps), EtherCAT® (100 Mbps), 4-kutup, PVC/PVC, yeşil RAL 6018, ekranlı, Fiş düz M8 / IP67, kodlama: A, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 1 m

Ağ kablosu - NBC-M 8MS-R4AC/.../... - 1408717

Ağ kablosu, Ethernet (100 Mbps), PROFINET (100 Mbps), EtherCAT® (100 Mbps), 4-kutup, Değişken kablo tipi, ekranlı, Fiş düz M8 / IP67, kodlama: A, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m)

Patch kablosu - NBC-R4AC/1,0-93G/R4AC - 1408981

EtherCAT® patch kablo, ekranlı, star quad, AWG 22 çok telli (7 tel), yeşil, RJ45 konnektör/IP20, düz, RJ45 konnektöre/IP20, düz, uzunluk: 1,0 m

Patch kablosu - NBC-R4AC/2,0-93G/R4AC - 1408982

EtherCAT® patch kablo, ekranlı, yıldız dörtlü, AWG 22 çok telli (7 tel), yeşil, düz RJ45 fiş/IP20 düz RJ45 fişe/IP20, uzunluk: 2 m

Patch kablosu - NBC-R4AC/5,0-93G/R4AC - 1408983

EtherCAT® patch kablo, ekranlı, yıldız dörtlü, AWG 22 çok telli (7 tel), yeşil, düz RJ45 fiş/IP20 düz RJ45 fişe/IP20, uzunluk: 5 m

Patch kablosu - NBC-R4AC/10,0-93G/R4AC - 1408984

EtherCAT® patch kablo, ekranlı, yıldız dörtlü, AWG 22 çok telli (7 tel), yeşil, düz RJ45 fiş/IP20 düz RJ45 fişe/IP20, uzunluk: 10 m

47 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat