Ürün listesi Kablolar ve aksesuarlar

Filtre

5 Sonuçlar

Fotovoltaik adaptör seti - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

Fotovoltaik geçmeli konnektör, Fotovoltaik adaptör seti, tasarım: Adaptör, renk: siyah, nominal akım: 35 A, kablo uzunluğu: 150. Bu konnektörleri yalnızca aynı üretici tarafından üretilen aynı tipteki diğer konnektörlere bağlayın. Bağlantıları yaparken, her zaman nominal gerilime ve nominal akıma ilişkin teknik bilgilere uyun. En küçük ortak değere izin verilir.

Kapaklar - PV-C PLUG - 1775631

Fotovoltaik geçmeli konnektör, Ürün kapsamı: SUNCLIX, Kapaklar, renk: siyah

Koruma kapağı - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Fotovoltaik geçmeli konnektör, Ürün kapsamı: SUNCLIX, Koruma kapağı, renk: siyah. kendinden mühürlü, kilitsiz, aşağıdakilerden oluşan set: 1 konnektör tarafı için 1 koruyucu kapak ve kuplaj tarafı için 1 koruyucu kapak

Soyma aleti - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Soyma aleti, standart 2.5, 4 ve 6 mm² solar kablolar için, 15 mm soyma uzunluğu, SUNCLIX saha konnektörleri için

Tornavida - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

ST klemensler için yay açma aleti, tornavida olarak da kullanılabilir, boyut: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-bileşenli sap, kaymaz saplı

5 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300