Ürün listesi Kablolar ve konnektörler

Filtre

30 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kablo demeti - SAC-6P-100,0-970 - 1404174

Kablo halkası, VARAN, siyah TPE, 6 kutuplu, 1 x 2 x 22 AWG ve 1 x 4 x 24 AWG, kablo uzunluğu: 100 m

Kablo demeti - SAC-6P-500,0-970 - 1404175

Kablo halkası, VARAN, siyah TPE, 6 kutuplu, 1 x 2 x 22 AWG ve 1 x 4 x 24 AWG, kablo uzunluğu: 500 m

Bus sistem kablosu - SAC-6P-MS/ 2,0-970 SCO - 1428490

Bus sistem kablosu, VARAN (100 Mbps), 6-kutup, SANTOPRENE halogen-free, siyah RAL 9005, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, A-kodlu, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 2 m

Bus sistem kablosu - SAC-6P-MS/ 5,0-970 SCO - 1428500

Bus sistem kablosu, VARAN (100 Mbps), 6-kutup, SANTOPRENE halogen-free, siyah RAL 9005, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, A-kodlu, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 5 m

Bus sistem kablosu - SAC-6P-MS/15,0-970 SCO - 1428526

Bus sistem kablosu, VARAN (100 Mbps), 6-kutup, SANTOPRENE halogen-free, siyah RAL 9005, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, A-kodlu, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 15 m

Bus sistem kablosu - SAC-6P- 2,0-970/FS SCO - 1428571

Bus sistem kablosu, VARAN (100 Mbps), 6-kutup, SANTOPRENE halogen-free, siyah RAL 9005, ekranlı, açık kablo, açık Soket düz M12 SPEEDCON, A-kodlu, kablo uzunluğu: 2 m

Bus sistem kablosu - SAC-6P- 5,0-970/FS SCO - 1428584

Bus sistem kablosu, VARAN (100 Mbps), 6-kutup, SANTOPRENE halogen-free, siyah RAL 9005, ekranlı, açık kablo, açık Soket düz M12 SPEEDCON, A-kodlu, kablo uzunluğu: 5 m

Bus sistem kablosu - SAC-6P-10,0-970/FS SCO - 1428597

Bus sistem kablosu, VARAN (100 Mbps), 6-kutup, SANTOPRENE halogen-free, siyah RAL 9005, ekranlı, açık kablo, açık Soket düz M12 SPEEDCON, A-kodlu, kablo uzunluğu: 10 m

Bus sistem kablosu - SAC-6P-15,0-970/FS SCO - 1428607

Bus sistem kablosu, VARAN (100 Mbps), 6-kutup, SANTOPRENE halogen-free, siyah RAL 9005, ekranlı, açık kablo, açık Soket düz M12 SPEEDCON, A-kodlu, kablo uzunluğu: 15 m

Bus sistem kablosu - SAC-6P- 2,0-970/FR SCO - 1428610

Bus sistem kablosu, VARAN (100 Mbps), 6-kutup, SANTOPRENE halogen-free, siyah RAL 9005, ekranlı, açık kablo, açık Soket açılı M12 SPEEDCON, A-kodlu, kablo uzunluğu: 2 m

30 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat