Ürün listesi Kablolar ve konnektörler

Filtre

33 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sinyal tipi

USB kablo - VS-04-C-SDA/PH/0,3 - 1405552

USB kablo, bir ucunda USB konnektörler, montajlı konnektör tipi: A, tek post konnektör, uzunluk: 0.3 m

USB kablo - VS-04-C-SDB/PH/0,3 - 1405565

USB kablo, bir ucunda USB konnektörler, montajlı konnektör tipi: B, tek post konnektör, uzunluk: 0.3 m

USB kablo - VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - 1405578

USB kablo, her iki uçta USB konnektör, montajlı konnektör tipi: A - B, uzunluk:1.8 m

Patch kablosu - VS-FSDB-IP20SDA/981/1,0 SCO - 1420168

Montajlı USB kablo, ekranlı, renk: siyah, PVC dış kılıf, USB mini-B/IP20 - USB tip A/IP20, uzunluk: 1 m

Patch kablosu - VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - 1420171

Montajlı USB kablo, ekranlı, renk: siyah, PVC dış kılıf, USB mini-B/IP20 - USB tip A/IP20, uzunluk: 2 m

Patch kablosu - VS-FSDB-IP20SDA/981/5,0 SCO - 1420184

Assembled USB cable, shielded, color: black, PVC outer sheath, USB mini-B/IP20 on USB type A/IP20, length: 5 m

Data kablosu - VS-CAT7-2X2X26/7-2X20/7 - 1653058

CAT7-S/FTP kablo, 2 x 2 x 26 AWG, çok damarlı (7-telli), 2 x 20 AWG (19-telli) ekranlı,dış kılıf: Halojensiz PUR, 6.7 mm dış çap, USB 2.0 ve FireWire, metre cinsinden

Patch kablosu - VS-04-2X2X26C7/7-67A/67B/2,0 - 1653870

Montajlı USB kablosu, ekranlı, renk: RAL 5021 (su mavisi), PUR dış kılıf, USB tip A/IP67 - USB tip B/IP67, uzunluk: 2 m

Patch kablosu - VS-04-2X2X26C7/7-67A/67B/5,0 - 1653883

Montajlı USB kablosu, ekranlı, renk: RAL 5021 (su mavisi), PUR dış kılıf, USB tip A/IP67 - USB tip B/IP67, uzunluk: 5 m

Patch kablosu - VS-04-2X2X26C7/7-67A/SDB/2,0 - 1653896

Montajlı USB kablosu, ekranlı, renk: RAL 5021 (su mavisi), PUR dış kılıf, A tipi USB/IP67 - B tipi USB/standart, uzunluk: 2 m

33 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat