Ürün listesi Standart kadlokablo rakorları

Filtre

492 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Malzeme

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Malzeme



yeni

Kablo rakoru - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Kablo rakoru, Kablo rakor malzemesi: PA, Dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm, Ekranlama: hayır, Bağlantı dişi: M16, Renk: lightgrey RAL 7035

yeni

Kablo rakoru - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

Kablo rakoru, Kablo rakor malzemesi: PA, Dış kablo çapı 10 mm ... 14 mm, Ekranlama: hayır, Bağlantı dişi: M20, Renk: lightgrey RAL 7035

yeni

Kablo rakoru - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Kablo rakoru, Kablo rakor malzemesi: PA, Dış kablo çapı 13 mm ... 18 mm, Ekranlama: hayır, Bağlantı dişi: M25, Renk: lightgrey RAL 7035

yeni

Kablo rakoru - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Kablo rakoru, Kablo rakor malzemesi: PA, Dış kablo çapı 18 mm ... 25 mm, Ekranlama: hayır, Bağlantı dişi: M32, Renk: lightgrey RAL 7035

yeni

Kablo rakoru - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Kablo rakoru, Kablo rakor malzemesi: PA, Dış kablo çapı 22 mm ... 32 mm, Ekranlama: hayır, Bağlantı dişi: M40, Renk: lightgrey RAL 7035

yeni

Kablo rakoru - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Kablo rakoru, Kablo rakor malzemesi: PA, Dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm, Ekranlama: hayır, Bağlantı dişi: M16, Renk: gri

yeni

Kablo rakoru - G-INS-M20-M68N-PNES-GY - 1424476

Kablo rakoru, Kablo rakor malzemesi: PA, Dış kablo çapı 10 mm ... 14 mm, Ekranlama: hayır, Bağlantı dişi: M20, Renk: gri

yeni

Kablo rakoru - G-INS-M25-L68N-PNES-GY - 1424477

Kablo rakoru, Kablo rakor malzemesi: PA, Dış kablo çapı 13 mm ... 18 mm, Ekranlama: hayır, Bağlantı dişi: M25, Renk: gri

yeni

Kablo rakoru - G-INS-M32-L68N-PNES-GY - 1424478

Kablo rakoru, Kablo rakor malzemesi: PA, Dış kablo çapı 18 mm ... 25 mm, Ekranlama: hayır, Bağlantı dişi: M32, Renk: gri

yeni

Kablo rakoru - G-INS-M40-L68N-PNES-GY - 1424479

Kablo rakoru, Kablo rakor malzemesi: PA, Dış kablo çapı 22 mm ... 32 mm, Ekranlama: hayır, Bağlantı dişi: M40, Renk: gri

492 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat