Ürün listesi Kablo rotalama sistemi

Filtre

3 Sonuçlar

Kablo rotalama sistemi - CGS 50 - 3071400

Kablo rotalama sistemi, kapalı döner eklem ile, uzunluk: 218 mm, genişlik: 68 mm, yükseklik: 140,5 mm, çap: 42 mm, renk: gri

Kablo rotalama sistemi - CGSA 50 - 3071401

Kablo rotalama sistemi, açmak için döner eklem ile, uzunluk: 218 mm, genişlik: 68 mm, yükseklik: 140,5 mm, çap: 42 mm, renk: gri

Kapak - CGS-AH 50 SET - 3071410

Kapak, çiftler halinde ambalajlanmıştır, uzunluk: 214 mm, genişlik: 63 mm, yükseklik: 54,5 mm, renk: gri

3 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat