Ürün listesi Metre olarak satılan kablolar

Filtre

27 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sinyal tipi

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

FO patch kablosu - FOC-PN-C-1003/... - 1402175

Yüksek esneklikte POF PROFINET kablosu, 5 milyon çevrime kadar değişken bükülme frekanslı çekme zincirlerinde kullanmak için. Elemanları aşınmaya çok dayanıklı poliamid (PE) malzemedendir. Kablo halojen içermez, ozon ve UV dayanıklıdır ve dayanıklı poliüretan (PUR) bir dış kılıfa sahiptir.

FO kablosu - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Polimer fiber optik kablo, duplex 980μm/1000μm, sabit sistemlere ve makinelere tesisat için orta ağırlık versiyonu, erkek konnektör hariç metre bazında satılır

FO kablosu - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Polimer fiber kablo, duplex 980/1000 μm, ağır yük, esnek kondüit uygulamaları için oldukça esnek, metre ile, konnektörsüz

FO kablosu - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

PCF kablo, duplex 200/230 μm, metre cinsinden, konnektörsüz, harici montaj için

FO patch kablosu - FOC-RUGGED-1012/IP20/... - 2901548

Montaj için dayanıklı POF tesisat kablosu (yalnızca IP20 başlıklar); sabit sistemlere ve makinelere tesisat için, münferit poliamid (PA) elemanlar, halojensiz, ozon ve UV dirençli, takviyeli poliüretan (PUR) dış kılıflı

FO patch kablosu - FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - 2901549

Çekme zincirlerde kullanım için çok esnek POF yuvarlak kablo (sadece IP20 kafalar). Elemanları aşınmaya çok dayanıklı poliamid (PA) malzemedendir. Kablo halojen içermez, ozon ve UV dayanıklıdır ve dayanıklı poliüretan (PUR) bir dış kılıfa sahiptir.

FO patch kablosu - FOC-PN-C-1003/IP20/? - 2901552

Çekme zincirlerde kullanım için çok esnek POF PROFINET kablo (sadece IP20 kafalar). Elemanları aşınmaya çok dayanıklı poliamid (PA) malzemedendir. Kablo halojen içermez, ozon ve UV dayanıklıdır ve dayanıklı poliüretan (PUR) bir dış kılıfa sahiptir.

FO patch kablosu - FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - 2901553

Montaj için POF tesisat kablosu (yalnızca IP20 başlıklar); sabit sistemlere ve makinelere tesisat için, münferit poliamid (PA) elemanlar, halojensiz, ozon ve UV dirençli, poliüretan (PUR) dış kılıflı

FO patch kablosu - FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - 2901555

Montaj için dayanıklı PCF tesisat kablosu (yalnızca IP20 başlıklar); sabit sistemlere ve makinelere tesisat için, aramid gergi kilidi elemanları, münferit FRNC malzemeden elemanlar, halojensiz, ozon ve UV dirençli, poliüretan (PUR) dış kılıflı

FO patch kablosu - FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - 2901556

Montaj için PCF PROFINET tesisat kablosu (yalnızca IP20 başlıklar), sabit sistemlere ve makinelere tesisat için, özel poliamit (PE) elemanlar, ozon ve UV dirençli, PVC dış kılıf bulunan

27 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300