Ürün listesi ABD pazarı için antenler ve kablolar

Filtre

39 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frekans bandı

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Frekans bandı



Anten - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

Omni-yönlendirmeli anten, IP55 koruma, 2 dBi kazanç, lineer dikey, RPSMA (erkek), empedans 50 Ω

Anten - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Omni-yönlendirmeli anten, IP65 koruma, 2 m kablo uzunluğu, MCX (erkek) bağlantı

Anten - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

Taban plakalı ve 900 MHz için N (dişi) bağlantılı omni yönlendirmeli anten

Anten - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

Omni-yönlendirmeli anten, IP65 koruma, 5 dBi kazanç, N bağlantı (dişi)

Anten - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

Omni-yönlendirmeli anten, IP65 koruma, 7 dBi kazanç, N bağlantı (dişi)

Anten - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

Omni-yönlendirmeli anten, IP65 koruma, 8 dBi kazanç, N bağlantı (dişi)

Anten - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Omni-yönlendirmeli anten, IP65 koruma, 1,8 m kablo uzunluğu, RSMA (erkek) bağlantı

Anten - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Omni yönlendirmeli, 868/900 MHz, 2 dBi, doğrusal dikey polarizasyon, N (dişi), IP66

Anten - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

Panel anten, IP65 koruma, 5 dBi kazanç, 0.6 m kablo uzunluğu, N (dişi) bağlantı

Anten - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

Panel anten, IP65 koruma, 8.5 dBi kazanç, 0.6 m kablo uzunluğu, N (dişi) bağlantı

39 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat