Ürün listesi ABD pazarı için antenler ve kablolar

Filtre

39 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frekans bandı

Anten - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

Tümyönlü anten, 900°MHz, kazanç: 2°dBi, polarizasyon: doğrusal, koruma sınıfı: IP55, bağlantı: RSMA (erkek)

Anten - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Omni-yönlendirmeli anten, IP65 koruma, 2 m kablo uzunluğu, MCX (erkek) bağlantı

Anten - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

Tümyönlü anten, 900°MHz, kazanç: 2°dBi, polarizasyon: doğrusal, açılma açısı: y 360°, bağlantı: N (dişi), duvar montajı için montaj braketi dahil

Anten - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

Tümyönlü anten, 900°MHz, kazanç: 5°dBi, polarizasyon: doğrusal, açılma açısı: y/d 360°/28°, koruma sınıfı: IP65, bağlantı: N (dişi), montaj braketi ve direk klipsleri dahil

Anten - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

Tümyönlü anten, 900°MHz, kazanç: 7°dBi, polarizasyon: doğrusal, açılma açısı: y/d 360°/30°, koruma sınıfı: IP65, bağlantı: N (dişi), montaj braketi ve direk klipsleri dahil

Anten - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

Tümyönlü anten, 900°MHz, kazanç: 8°dBi, polarizasyon: doğrusal, açılma açısı: y/d 360°/15°, koruma sınıfı: IP65, bağlantı: N (dişi), montaj braketi ve direk klipsleri dahil

Anten - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Omni-yönlendirmeli anten, IP65 koruma, 1,8 m kablo uzunluğu, RSMA (erkek) bağlantı

Anten - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Omni yönlendirmeli anten, 868 MHz / 900 MHz, kazanç: 2 dBi, polarizasyon: lineer, açılma açısı: h/v 360°/50°, koruma sınıfı: IP66, bağlantı: N (dişi), kontrol panosuna montaj (opsiyonel duvara montaj)

Anten - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

Yönlü anten, 868 MHz / 900 MHz, kazanç: 5 dBi, polarizasyon: lineer, açılma açısı: h/v 168°/78°, koruma sınıfı: IP65, bağlantı: N (dişi), montaj aparatı ve direk klipsleri dahil

Anten - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

Yönlü anten, 868 MHz / 900 MHz, kazanç: 8,5 dBi, polarizasyon: lineer, açılma açısı: h/v 100°/62°, koruma sınıfı: IP65, bağlantı: N (dişi), montaj aparatı ve direk klipsleri dahil

39 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat