Ürün listesi Antenler ve kablolar

Filtre

49 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frekans bandı

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Frekans bandı



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GAIN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anten - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Çok yönlü anten, 868 MHz, 4 dBi, lineer dikey, N (dişi), açılma açısı y/d 360°/30°, IP67, tuzlu suya karşı dayanıklı, montaj braketi ve direk klipsi dahil, 30 mm ... 45 mm çap için, paslanmaz çelik, ATEX ve IECEx onaylı

Anten - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Panel anten, 868 MHz, 3,5 dBi, dairesel polarize, N (dişi), IP67, montaj braketi ve direk klipsleri dahil, 25 mm ... 85 mm çapında, paslanmaz çelik, ATEX ve IECEx onaylı

Anten - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Omni yönlendirmeli kombine cep telefonu GPS anteni, SMA fişli (GSM/UMTS) ve R-SMA fişli (GPS) 2 m anten kablosu

Anten - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM UMTS anten, omni yönlendirmeli karakteristik, SMA yuvarlak konnektörlü 2 m anten kablosu

Anten - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Çok bantlı cep telefonu anteni, montaj braketi ile, harici montaj için 5 m anten kablosu, SMA yuvarlak fiş ile

Anten - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Çok Yönlü anten IP65, 2.4 GHz, 2 dBi, lineer dikey, 1.5 m kablo, MCX (erkek), 50 Ω empedans

Anten - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Panel anten, IP55 koruma sınıfı, 8 dBi kazanç, lineer dikey, SMA (dişi), 50 ohm empedans, apeks açısı h/v 75°/70°

Anten - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Çok yönlü anten, 2.4 GHz, 9 dBi, lineer dikey, N (dişi), IP65, 50 Ω empedans

Anten - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Parabolik anten, IP65 koruma sınıfı, 19 dBi kazanç, lineer dikey, N (dişi) bağlantı, 50 Ω empedans, apeks açısı h/v 17°/11°

Anten - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Omni-yönlendirmeli anten, IP55 koruma sınıfı, 5 dBi kazanç, lineer dikey, SMA (erkek), 50 ohm empedans, apeks açısı h/v 360°/45°

49 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat