Ürün listesi Antenler ve kablolar

Filtre

65 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frekans bandı

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Frekans bandı



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anten - TC ANT MOBILE CABINET 10M - 1046361

Kontrol panosuna monte edilen radyo anteni, SMA dairesel konnektörlü 10 m anten kablosu

Anten - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Tümyönlü anten, 868 MHz, kazanç: 4 dBi, polarizasyon: doğrusal, açılma açısı: y/d 360°/30°, koruma sınıfı: IP67, deniz suyuna dayanıklı, bağlantı: N (dişi), montaj braketi ve direk klipsleri dahil, ATEX ve IECEx onaylı

Anten - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Yönlü anten, 868 MHz, kazanç: 3,5 dBi, kutupluluk: dairesel, açılma açısı: y/d 135°/90°, koruma sınıfı: IP67, deniz suyuna dayanıklı, bağlantı: N (dişi), montaj braketi ve direk klipsleri dahil, ATEX ve IECEx onaylı

yeni

Anten - ANT-OMNI-VAN-868-01 - 1090616

Zorlamaya karşı korumalı omni yönlendirmeli anten, 868 MHz, kazanç: 2.5 dBi, polarizasyon: doğrusal dikey, açılma açısı: h/v 360°/55°, koruma sınıfı: IP67, şok direnci: IK08, bağlantı: N (dişik), kontrol panosuna monte edilir, opsiyonel duvara montaj

Anten - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Omni yönlendirmeli kombine cep telefonu GPS anteni, SMA fişli (GSM/UMTS) ve R-SMA fişli (GPS) 2 m anten kablosu

Anten - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM UMTS anten, omni yönlendirmeli karakteristik, SMA yuvarlak konnektörlü 2 m anten kablosu

Anten - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Çok bantlı mobil haberleşme anteni, harici montaj için aparat, SMA yuvarlak konnektörlü 5 m anten kablosu, LTE/4G için uygun

Anten - TC ANT MOBILE WALL 0,5M - 2702274

Çok bant mobil haberleşme anteni, duvara montaj, 0.5 m anten kalosu, SMA yuvarlak konnektörlü, LTE/4G için uygun

Anten - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Yönlü anten, 2,4 GHz, kazanç: 8 dBi, polarizasyon: doğrusal, açılma açısı: y/d 75°/70°, koruma sınıfı: IP55, bağlantı: SMA (dişi), montaj braketi ve direk klipsleri dahil

Anten - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Tümyönlü anten, 2,4°GHz, kazanç: 9°dBi, polarizasyon: doğrusal, açılma açısı: y/d 360°/15°, koruma sınıfı: IP65, bağlantı: N (dişi), montaj braketi ve direk klipsleri dahil

65 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat