Alarm üretimi ürün listesi

Filtre

4 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

SMS röle - TC MOBILE I/O X200-4G - 1038567

SMS rölesi ve sinyalleme modülü, Avrupa versiyonu, dijital ve analog değerleri mobil şebekesi üzerinden izler, röle çıkışlarını uzaktan anahtarlar, SMS veya mobile şebeke veri bağlantısı aracılığıyla iletişim (e-posta iletimi, uygulama), besleme gerilimi 10 V ... 60 V DC

SMS röle - TC MOBILE I/O X200-4G AC - 1038568

SMS rölesi ve sinyalleme modülü, Avrupa versiyonu, dijital değerleri mobil şebekesi üzerinden izler, röle çıkışlarını uzaktan anahtarlar, SMS veya mobil şebeke veri bağlantısı aracılığıyla iletişim (e-posta iletimi, uygulama), besleme gerilimi 93 V ... 250 V AC

SMS röle - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

SMS rölesi ve sinyalleme modülü, analog ve dijital değerleri mobil ağ üzerinden izler ve röle çıkışlarını uzaktan anahtarlar, SMS veya GPRS aracılığıyla iletişim (e-posta iletimi, uygulama), besleme gerilimi aralığı 10 V ... 60 V AC

SMS röle - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

SMS rölesi ve sinyalleme modülü, dijital değerleri mobil ağ üzerinden izler ve röle çıkışlarını uzaktan anahtarlar, SMS veya GPRS aracılığıyla iletişim (e-posta iletimi, uygulama), besleme gerilimi aralığı 93 V ... 250 V AC.

4 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300