Ürün listesi Push-in dağıtım blokları için DIN raya montaj ve direkt montaj adaptörlerinin

Filtre

13 Sonuçlar

DIN ray adaptörü - PTFIX-NS35 - 3274054

DIN ray adaptörü, genişlik: 28,6 mm, yükseklik: 11 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

DIN ray adaptörü - PTFIX-NS35A - 3274056

DIN ray adaptörü, genişlik: 10,3 mm, yükseklik: 12 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

DIN ray adaptörü - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

DIN ray adaptörü, durdurucu fonksiyonlu, genişlik: 10,3 mm, yükseklik: 12 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

DIN ray adaptörü - PTFIX-NS15A - 3274058

DIN ray adaptörü, genişlik: 10,3 mm, yükseklik: 10,8 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 15

DIN ray adaptörü - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

DIN ray adaptörü, durdurucu fonksiyonlu, genişlik: 10,3 mm, yükseklik: 10,8 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 15

Flanş - PTFIX-F - 3274060

Flanş, vidalı tespit ile, genişlik: 8,6 mm, yükseklik: 21,7 mm, renk: gri, montaj tipi: Vidalı montaj

13 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat