Ürün listesi Adaptörler

Filtre

39 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Adaptör - SAC-4P-M 8MS-M12FS - 1519736

Adaptör, 4-kutup, Fiş düz M8, kodlama: A, açık Soket düz M12, kodlama: A

Valf konnektörler - SAC-3P-MS/A-1L-Z SCO - 1458525

Valf konnektörler, 3-kutup, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, ile bağlı Z diyod

Valf konnektörler - SAC-3P-MR/B-1L-Z SCO - 1458554

Valf konnektörler, 3-kutup, Fiş açılı M12, kodlama: A, açık Valf konnektörü B (10 mm), ile 1 LED, ile bağlı Z diyod

Çift valf konnektör adaptörü - SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - 1458114

Çift valf konnektör adaptörü, npn, 4-kutup, PUR/PVC, siyah RAL 9005, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, ile bağlı Z diyod ve Valf konnektörü A, ile 1 LED, ile bağlı Z diyod, valf konnektörü aralığı: 0,15 m

Çift valf konnektör adaptörü - SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - 1458321

Çift valf konnektör adaptörü, npn, 4-kutup, PUR/PVC, siyah RAL 9005, Fiş açılı M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü B (10 mm), ile 1 LED, ile bağlı Z diyod ve Valf konnektörü B (10 mm), ile 1 LED, ile bağlı Z diyod, valf konnektörü aralığı: 0,15 m

Bağlantı kablosu - SAC-3P-FS SCO V/.../... - 1406702

Bağlantı kablosu, 3-kutup, Değişken kablo tipi, açık kablo, açık Soket düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m), Valf fiş adaptörleri için

Bağlantı kablosu - SAC-4P-FS SCO V/.../... - 1406704

Bağlantı kablosu, 4-kutup, Değişken kablo tipi, açık kablo, açık Soket düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m), Çift valf fiş adaptörleri için

Valf konnektörler - SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - 1458583

Valf konnektörler, 4-kutup, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Valf konnektörü A (DESINA), ile 1 LED, ile bağlı Z diyod

Adaptör - SAC-3P-M 8MS-M12FS - 1519749

Adaptör, 3-kutup, Fiş düz M8, kodlama: A, açık Soket düz M12, kodlama: A

Adaptör - SAC-3P-M12MS-M 8FS - 1519752

Adaptör, 3-kutup, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Soket düz M8, kodlama: A

39 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300