Ürün listesi ABD pazarı için aksesuarlar

Filtre

15 Sonuçlar

Anten splitter - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Anten sinyalleri için 2 yollu dağıtıcı (anten splitter), üst iki uçta N tipi konnektör (dişi) - ve alt uçta N tipi (dişi) konnektör

Adaptör - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Kontrol panosu geçişi için anten adaptörü, frekans aralığı: 0,3 GHz ... 6 GHz, koruma sınıfı: IP65, bağlantı: 2 x N (dişi)

Adaptör - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Anten adaptörü, frekans aralığı: 0,3 GHz ... 6 GHz, bağlantı: N (erkek) -> SMA (dişi)

Adaptör - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Anten adaptörü, frekans aralığı: 0,3 GHz ... 6 GHz, bağlantı: RSMA (erkek) -> SMA (dişi)

Adaptör - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Kontrol panosu beslemesi için anten adaptörü, frekans aralığı: 0,3 GHz ... 6 GHz, bağlantı: 2 x SMA (dişi)

Adaptör - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Anten adaptörü, frekans aralığı: 0,3 GHz ... 6 GHz, bağlantı: SMA (dişi) -> SMA (erkek), 90° açılı

Anten splitter - RAD-ISM-900-ANT-4 - 2867050

Anten sinyalleri için 4 yollu dağıtıcı (anten splitter), MCX bağlantısı (dişi)

Anten kablosu - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Adaptör kablo, 30 cm, MCX(m) - MCX (m)

Anten kablosu - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Ex Zone 1, Div 1 ve 2'de anten montajı için bariyer; 76 cm, Tip RSMA (erkek) - MCX (erkek); UL listeli

Montaj malzemesi - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Dış etkenlere karşı korumalı OMNI omni-yönlendirmeli antenin duvar montajı için montaj malzemesi

15 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat