Ürün listesi Alıcı-verici sistemler için aşırı gerilim koruma aksesuarları

Filtre

11 Sonuçlar

Montaj plakası - CN-UB/MP - 2818135

CN-UB... takmak için aparat, örneğin:

Montaj plakası - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

CN-UB...'leri gövde paneline sabitlemek için açılı aparat, ör:

Adaptör - ADAPTER KOAX TYP F - 2880972

F adaptör konnektör, fişten fişe, vidasız takılabilir.

Konnektör/Adaptör - BNC-DV 50 - 2805038

BNC konnektör, çift katlı, NS 32 veya NS 35/7.5 üzerine monte edilir, dalga empedansı: 50 Ohm

Konnektör/Adaptör - BNC-DV 75 - 2805083

BNC konnektör, 2-kut., çift katlı, NS 32 veya NS 35/7,5'e montaj için, dalga empedansı: 75 Ω

Muhafaza - BNC-DV-LG - 2805025

Boş muhafaza, NS 32 veya NS 35/7.5 üzerine montaj için, çift katlı

Kablo - KBL-SAT/20 - 2880985

F konnektörlü 20 cm bağlantı kablosu, erkek fiş.

Gazlı aşırı gerilim arestörü - SVP 2E- 48AC - 2788919

H tasarımlı 2 elektrod gazlı aşırı gerilim arestörü, nominal gerilim: 48 V AC

Gazlı aşırı gerilim arestörü - SVP 2E-110AC - 2765534

H tasarımlı 2 elektrod gazlı aşırı gerilim arestörü, nominal gerilim: 110 V AC

11 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300