Ürün listesi Ağ güvenlik çözümü aksesuarları

Filtre

10 Sonuçlar

Başlangıç seti - ILC 130 SBT V2 STARTERKIT - 2700993

ILC 130 SBT starter kit, içinde konfigürasyonu yapılmış güvenlik uygulaması, ILC 130 ETH, LPSDO ve PSDI SafetyBridge modülleri, kontrol paneli, güç kaynağı ve aksesuarlar bulunur

Konnektör seti - IB IL 24 SDO 4/4-PLSET/CP - 2916053

Konnektör seti (sarı), renk kodlu, güvenli SDO 4/4 kartları için.

Konnektör seti - IB IL 24 SDI 8-PLSET/CP - 2916930

Konnektör seti (sarı),renk kodlu, güvenli SDI kartları için.

Konnektör seti - IB IL 24 SDO 8-PLSET/CP - 2916927

Konnektör seti (sarı),renk kodlu, güvenli SDO kartları için.

Konnektör seti - IB IL 24 SDOR 4-PLSET/CP - 2916914

Konnektör seti (sarı),renk kodlu, güvenli SDOR kartları için.

Konnektör seti - IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - 2700722

Konnektör seti, dört Inline konnektör ve entegre deşarj elektronik modülünden oluşur.

Konnektör seti - IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - 2700721

Konnektör seti, dört Inline konnektör ve entegre deşarj elektronik modülünden oluşur.

Konnektör seti - IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - 2700720

Konnektör seti, dört Inline konnektör ve entegre deşarj elektronik modülünden oluşur.

Filtre klemensi - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Filtre değerleri ayarlanabilen (20 μF/86 μF), güvenli yarı iletken çıkışlarından gelen test darbelerini filtrelemek için klemens, aynı zamanda 2 A'ya kadar olan 24 V sinyallerinin EMC filtrelenmesi için.

Filtre klemensi - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Ayarlanabilen filtre değerli (1,5 μF/11,5 μF) güvenli yarı iletken çıkışlarından gelen test darbelerini filtrelemek ve 2 A akıma kadar 24 V sinyallerin EMC filtrelenmesi için klemens.

10 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat