Ürün listesi QPD montaj sistemi için aksesuarlar

Filtre

59 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Kodlama profili - CP QPD 4X2,5 - 1425950

Kırmızı kodlama profili, QUICKON konnektörüne takılır, 90° adımla konumlanabilir.

Oyma malzemesi - GPE 13X 9 WH - 0806932

Oyma malzemesi, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: PLOTMARK, GRAVÜR ÜNİTESİ, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 13 x 9 mm

Plastik etiket - EMLP (13X9)R - 0819453

Plastik etiket, Rulo, beyaz, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 13 x 9 mm

Yan keski - MICROFOX-SB - 1212489

Elektronik yan keski, yuvarlak kafalı, yivsiz, açma yaylı, cilalı ve yağlı, 2 komponent sapı, kesme kapasitesi: yumuşak 0.2 - 2.0 mm; orta sert 1,2 mm sert 0.5 mm çap

Kapak - SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270

Kapak, PA, yivler için geçmeli, renk: kırmızı

Kapak - SEALING PLUG 10X16 RD - 1400284

Kapak, PA, yivler için geçmeli, renk: kırmızı

İzolasyon kılıfı - PT/FS 2,8 - 1406700

İzolasyon kılıfı, dokunmaya karşı korur, 2.8 mm geçmeli kılıftan önce iletken üzerine kayarak takılır

Conta - Q-T-EDG-K - 1580011

QUICKON T-dağıtıcı için iç conta, ince güç kablolarının (9 - 11 mm) IP65 koruması için

Conta - Q-T-EDG-M - 1580024

QUICKON T-dağıtıcı için iç conta, ince güç kablolarının (10 - 12.5 mm) IP65 koruması için

Conta - Q-T-EDG-G - 1580037

QUICKON T-dağıtıcı için iç conta, ince güç kablolarının (11.5 mm ...14 mm) IP65 koruması için

59 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat