Ürün listesi Cihaz devre kesicileri için aksesuarlar

Filtre

13 Sonuçlar

Taban elemanı - CB S-BE - 2905067

CB TM... veya CB E... cihaz devre kesicilere PCB monte etmek için lehim taban elemanı

Jumper - CB PT BRIDGE - 2801014

CB taban elemanları için 1 ile 2 arasındaki kontakları köprülemek için köprü fişi

Jumper - CB RC BRIDGE - 2801616

CB taban elemanları için 11 ile 14 arasındaki kontakları köprülemek için köprü fişi

Kutu montaj tabanı - TMCP SOCKET M - 0916589

Modüler soket elemanı, 2 kutuplu, iki devre kesiciyi tutar, herbiri tek kutuplu

Kapak - TMCP CONNECT LR - 0916592

Kapak, uzunluk: 115 mm, genişlik: 6 mm, renk: siyah

Jumper - TMCP SB - 0916602

Sinyal köprü, geçmeli, TMCP SOCKET M soketinde boş slot olduğunda grup yardımcı kontaklarını köprülemek için

Metal kısım - SPRING-LOCK - 0713009

Yay kilidi, tavana montajda mekanik kilitleme sağlar, 1 kutuplu

Uzun geçmeli köprü - FBST 21-PLC GY - 0901015

Uzun geçmeli köprü, uzunluk: 21 mm, renk: gri

Geçmeli köprü - FBST 500 TMCP - 0916615

Geçmeli köprü, uzunluk: 500 mm, renk: gümüş

Uzun geçmeli köprü - FBST 500 TMC-N GY - 0901028

Uzun geçmeli köprü, uzunluk: 500 mm, renk: gri

13 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat