Ürün listesi Konfigüre edilebilir emniyet modülü aksesuarları

Filtre

9 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Set bileşenleri

Filtre klemensi - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Filtre değerleri ayarlanabilen (20 μF/86 μF), güvenli yarı iletken çıkışlarından gelen test darbelerini filtrelemek için klemens, aynı zamanda 2 A'ya kadar olan 24 V sinyallerinin EMC filtrelenmesi için.

Filtre klemensi - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Ayarlanabilen filtre değerli (1,5 μF/11,5 μF) güvenli yarı iletken çıkışlarından gelen test darbelerini filtrelemek ve 2 A akıma kadar 24 V sinyallerin EMC filtrelenmesi için klemens.

Configuration package - SAFECONF - 2986119

SafetyBridge teknolojisi ve PSR-TRISAFE modüller için yapılandırma yazılımı, PSR-TRISAFE için bağlantı kablosu

Hafıza bloğu - IFS-CONFSTICK - 2986122

INTERFACE sistemi için çok fonksiyonlu hafıza modülü; konfigürasyonun kolay saklanması ve yedeklenmesi için.

DIN rayı bus konnektörleri - PSR-TBUS - 2890425

Güvenli anahtarlama cihazları için DIN ray konnektörü, besleme/kontrol/denetleme için (modüle bağlı olarak)

Başlangıç seti - PSR-TRISAFE STARTER KIT - 2986300

PSR-TRISAFE güvenlik modülü için STARTER kitinin içeriği: PSR-TRISAFE demo paneli (girişler & çıkışlar), SAFECONF CD, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, USB kablosu (3m), uluslararası priz adaptörleriyle besleme ve paket eklentileri.

DIN rayı bus konnektörleri - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 G - 2707437

DIN ray konnektörü, nominal akım (Ex): 8 A, nominal gerilim (Ex): 125 V, pin sayısı: 5, pin aralığı: 3,81 mm, Altın kaplı kontaklı ürünler, elektronik muhafazalara bağlantı için bus konnektörler

USB kablo - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135

USB bağlantı kablosu: USB fişi A tipinden USB fiş tipi Mini-B'ye; uzunluğu: 3 m

Istasyonu kopyala ve sil - COPYSTATION - IFS - 2901985

Bir master çubuktan dörde kadar slave çubuğa veri kopyalamak ve bir veya daha fazla slave çubuktan veri silmek amaçlı IFS-CONFSTICK bellek modülleri için kopyalama ve silme istasyonu, USB/mini USB üzerinden bağlantı.

9 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat