Ürün listesi Aksesuarlar ve markalama

Filtre

11 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



Tek geçmeli köprü - FBST 6-PLC RD - 2966236

Tek geçmeli köprü, uzunluk: 6 mm, pin sayısı: 2, renk: kırmızı

Tek geçmeli köprü - FBST 6-PLC BU - 2966812

Tek geçmeli köprü, uzunluk: 6 mm, pin sayısı: 2, renk: mavi

Tek geçmeli köprü - FBST 6-PLC GY - 2966825

Tek geçmeli köprü, uzunluk: 6 mm, pin sayısı: 2, renk: gri

Tek geçmeli köprü - FBST 8-PLC GY - 2967688

Tek geçmeli köprü, uzunluk: 8 mm, pin sayısı: 2, renk: gri

Tek geçmeli köprü - FBST 14-PLC BK - 2967691

Tek geçmeli köprü, uzunluk: 14 mm, pin sayısı: 2, renk: siyah

Uzun geçmeli köprü - FBST 500-PLC BN - 2967976

Uzun geçmeli köprü, uzunluk: 500 mm, renk: kahverengi

Güç klemensi - PLC-ESK GY - 2966508

Güç klemensi, dört potansiyel girişine kadar, NS 35/7.5 üzerine montaj için

Tek geçmeli köprü - PLC-BP A1-14 - 2980283

Pasif geçiş köprüsü; röle veya solid-state röle yerine takılabilir, köprü terminal noktaları A1 ve 14

Ayırma plakası - PLC-ATP BK - 2966841

Ayırma plakası, 2 mm kalınlık, PLC röle dizisinin başına ve sonuna yerleştirilmelidir. Ayrıca kullanıldığı yerler: grupların görsel olarak ayrımı, DIN VDE 0106-101'e uygun olarak farklı gerilimlerdeki komşu PLC rölelerin güvenli izolasyonu, izolasyon

Röle tabanı - RIF-2-BPT/4X21/EX - 1047028

Bölge 2'de kullanılmak üzere 4 enversör kontağına sahip RTIII mühürlenmiş endüstriyel rölelerle montaj için RIF-2.../EX röle tabanı, Push-in bağlantı, giriş / bastırıcı modüller için geçmeli opsiyonu, NS 35/7,5 üzerine montaj için

11 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat