Ürün listesi Aksesuarlar ve sarf malzemeleri

Filtre

106 Sonuçlar

Tek kullanımlık kalem, tekrar doldurulmaz - P-PEN - 0815211

Kullan-at markalama kalemi, yeniden doldurulamaz, manuel markalama için, P-PEN ADAPTER ile kombine olarak ayrıca çizici markalaması için de kullanılabilir, çizgi kalınlığı 0,1 mm

Adaptör - P-PEN ADAPTER - 0815224

Alüminyum adaptör, plotter markalanırken P-PEN'i sabitlemek için

Etiket kalemi - X-PEN 0,35 - 0811228

Mürekkep kartuşsuz etiket kalemi, etiketlerin elle yazılması için, silinmeye son derece dayanıklı, yazı kalınlığı 0.35 mm

Etiket kalemi - CMS-PEN 0,25 - 5067815

Etiket kalemi, adaptör, mürekkep haznesi dahildir, 0.25 mm uç

Etiket kalemi - CMS-PEN 0,35 - 5067828

Etiket kalemi, adaptör, mürekkep haznesi dahildir, 0.35 mm uç

Etiket kalemi - CMS-PEN 0,50 - 5067831

Etiket kalemi, adaptör, mürekkep haznesi dahildir, 0.5 mm uç

Mürekkep kartuşu - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

Mürekkep kartuşu, özel siyah mürekkep, herbiri 1 ml'lik 5 kartuş, yüksek gereklilikler için

Temizleme sıvısı - CMS-R-FLUID-TR - 5146750

Temizlik sıvısı, CMS-INK-TR-C5 için 30 ml temizlik sıvısı

106 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300