Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

6 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Set bileşenleri

Kablo rakoru - PSD-S AS CABLE GLAND M16X1,5 - 2700145

M16 kablo dişli bağlantısı x 1.5 mm, siyah

Etiketleme levhası - PSD-S AS LABEL BOARD - 2700147

Kolonlu etiketleme levhası, komple montaj malzemeli

Kablosuz elemanlar - PSD-S WIN STARTERKIT - 2700680

WIN sinyal kulesi kablosuz sistemi için başlangıç seti, bir antenli master, üç slave, dokuz daimi yanan LED elemanı (kırmızı, sarı, yeşil), üç bağlantı elemanı, üç entegre tüplü montaj ayağı, yazılım CD'si, USB kablosu (3 m), dört lastik ayak, ve master için duvara montaj malzemesi

Kablosuz elemanlar - PSD-S WIN SL - 2700681

WIN sinyal kulesi kablosuz sistemi oluşturmak ve uzatmak için slave, 24 V AC/DC, siyah

6 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat