Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

27 Sonuçlar

Yedek bıçak - QUICK WIREFOX 6 SC EM - 1208047

QUICK-WIREFOX soyma pensesi için yedek bıçak

Aksesuarlar - QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER - 1204915

Kablo durdurucu, QUICK WIREFOX 6 soyma pensesi için

Sıkma klipsi - TF-PART BC-CLIP - 1212825

Aletlerin sistem kartlarına sabitlenmesi için Y-klips.

Sıkma klipsi - TF-PART BC-TOOLFOX 1 - 1212824

TOOLFOX destek kartı, kablo bağları ile sabitlemek için delikli kart (2,5 mm veya 3,6 mm genişliğinde)

Sıkma klipsi - TF-PART BC-TOOLFOX - 1212823

TOOLFOX destek kartı, Y-klipsi ile sabitlemek için sistem kartı

Magazin - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103

CRIMPFOX 4 IN 1 için yüksük magazini, 0,5 mm² ... 2,5 mm² arasında yalıtım yakası bulunan, 8 mm uzunluğundaki yüksükler için

Omuz çantası - FAME-BAG 260 - 3069520

Omuz çantası, 261 mm genişliğe kadar FAME konnektörler için, uzunluk: 220 mm, genişlik: 290 mm, yükseklik: 115 mm, renk: siyah

27 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat