Ürün listesi Otomatik cihazlar için aksesuarlar

Filtre

10 Sonuçlar

Yedek sigorta - FUSE SB 2.0A/250V - 1212685

CF 1000-1,5 ve CF 1000-10 soyma ve kıvırma cihazları için aksesuarlar, şebeke sigortası, 20 x 5 mm, yavaş eriyen, 2 A, 250 V'a kadar

Aksesuarlar - CF 3000 KOFFER BESTUECKT - 3202805

Dönüştürme kitleri; CF 3000 için, standart soyma mastarı ile, bantlı ürünler olarak izole yüksükler için, 0,5 ... 2,5 mm², dayanıklı bir kutu içinde ambalajlanmıştır.

Aksesuarlar - CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - 3202766

Yedek döner kol, CF 3000-2,5 yüksük sıkma cihazı için

Aksesuarlar - CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - 3202753

Yedek merkezleme çatalı (üst), CF 3000-2,5 yüksük sıkma cihazı için

Aksesuarlar - CF 3000 GUMMIFUESSE - 3202656

Yedek kauçuk ayak, CF 3000-2,5 yüksük sıkma cihazı için

Aksesuarlar - CF 3000 ZENTRIERGABEL OBEN - 3202740

Yedek merkezleme çatalı (üst), CF 3000-2,5 yüksük sıkma cihazı için

10 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300