Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

28 Sonuçlar

Data kablosu - MINI-SCREW-USB-DATACABLE - 2908217

USB Mini-B bağlantısı ile bir endüstriyel PC ve Phoenix Contact cihazlar arasında iletişim amaçlı kullanılır.

Data kablosu - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

IFS data portlu endüstriyel PC'ler ve QUINT UPS veya TRIO UPS gibi 12-pos. Phoenix Contact cihazları arasında iletişim için kullanılır.

Data kablosu - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490

D-SUB 9 RS-232 bağlantısı ve QUINT UPS-IQ veya TRIO UPS gibi 12-poz. IFS data portlu Phoenix Contact cihazları arasında iletişim için kullanılmak üzere veri kablosu.

Data kablosu - IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 2320487

İletişim için veri kablosu, örneğin, Phoenix Contact tip ILC 1xx Inline kontrolörleri ile 12 kut. IFS veri portuna sahip Phoenix Contact cihazları, örneğin, QUINT UPS-IQ UPS veya TRIO UPS, arasında iletişim için

Hafıza bloğu - IFS-CONFSTICK - 2986122

INTERFACE sistemi için çok fonksiyonlu hafıza modülü; konfigürasyonun kolay saklanması ve yedeklenmesi için.

Hafıza bloğu - IFS-CONFSTICK-L - 2901103

INTERFACE sistemi için çok fonksiyonlu hafıza kartı; konfigürasyonun saklanması ve yedeklenmesi için.

Sigorta - FUSE 40A/32V ATOF - 2908357

Sigorta, nominal akım, 40 A, uzunluk: 19 mm, genişlik: 5 mm, yükseklik: 18,8 mm

Sigorta - FUSE 10A/400V GRL - 2908358

Sigorta, nominal akım: 10 A, uzunluk: 31,8 mm, çap: 6,35 mm

28 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat