Ürün listesi Lojik röle sistemi için aksesuarlar

Filtre

14 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Fieldbus

Set - PLC-LOGIC-KIT-BM2 - 1064629

PLC logic kiti, içindekiler: geçmeli bağımsız lojik modülü (BM2) ve sekiz Push-in bağlantılı röle klemensi (1 enversör kontak, 250 V AC/DC, maks. 6 A)

Başlangıç seti - PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - 2909916

PLC logic başlangıç kiti 3, içeriği: geçmeli bağımsız mantık modülü (SAM 2), sekiz Push-in bağlantılı röle çıkış klemensi (250 V AC/DC, maks. 6 A), ve mikro USB programlama kablosu

Bağlantı kablosu - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626

Bağlantı kablosu, PC Worx ve LOGIC+ için kontrolörü bir PC'ye bağlamak için, USB A'dan mikro USB B'ye, 2 m uzunluk.

Hafıza bloğu - IFS-CONFSTICK - 2986122

INTERFACE sistemi için çok fonksiyonlu hafıza modülü; konfigürasyonun kolay saklanması ve yedeklenmesi için.

Data interface - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının PROFIBUS DP üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının CANopen® üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının Modbus/RS-485 üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının Modbus TCP üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının PROFINET üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

Data interface - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

32 adete kadar INTERFACE sistem cihazının EtherNet/IP™ üzerinden daha yüksek seviyedeki bir kontrolöre bağlantısı için Gateway. INTERFACE sistem cihazları Gateway'e DIN ray konnektörleri üzerinden bağlanır, DIN ray konnektörleri birlikte sağlanır.

14 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat