Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

53 Sonuçlar

yeni

Giriş/çıkış modülü - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Saha sinyallerinin direkt beslemesi, 30 V, 1 A maksimum.

yeni

Giriş/çıkış modülü - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Saha sinyallerinin direkt beslemesi, 30 V, 1 A maksimum.

yeni

Giriş/çıkış modülü - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Analog giriş ve çıkış sinyalleri, sigorta açma göstergeli, test noktalarıyla ayırma, 500 mA.

yeni

Giriş/çıkış modülü - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Dijital giriş ve çıkış sinyalleri, sigorta açma göstergeli, test noktalarıyla ayırma, 30 V, 1 A maksimum.

Giriş/çıkış modülü - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Dijital röle çıkışı, açma göstergeli sigorta, seçilebilir NA veya NK kontak, 24 V DC, 3 A.

Giriş/çıkış modülü - IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 2906602

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Dijital röle çıkışı, açan sigorta göstergeli, seçilebilir NA veya NK kontak, 120 V AC, 3 A

Giriş/çıkış modülü - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Dijital röle çıkışı, açan sigorta göstergeli, aktif devre göstergesi, 24 V DC.

Giriş/çıkış modülü - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2906604

Giriş/çıkış aksesuarlı (IOA) VIP saha bağlantı düzenekleri (FTA) klasik sabit I/O yaklaşımından evrilmek isteyen uygulamalar için üniversal kanal konfigürasyonu sağlar. Dijital röle çıkışı, açan sigorta göstergeli, aktif devre göstergesi, 120 V AC.

Power/input isolating amplifier - IOA RPSS-I-I/HART/EX - 2908452

Geçmeli 3 yollu tekrarlamalı güç kaynaklı IOA HART-şeffaf, giriş veya çıkış sinyali 0(4)...20 mA. Cihaz hem izolatör hem de tekrarlamalı güç kaynağı olarak kullanılabilir.

Ayırma plakası - VIP/S/BASE 3L DIVIDER - 2907715

Emniyet ayırıcısı saha klemensleriyle VIP taban modülündeki bus klemensleri arasında fiziksel ayrım sağlar

53 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat