Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

5 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Malzeme

Toz koruma kapağı - DC-B 6-CT-P - 1581078

DUPLICON üzerine geçmeli toz koruma kapağı, poliamid (kaplanabilir)

Montaj destekleri - DC-B 6-A-SA - 1602313

DUPLICON, montaj aparatı, 3 mm yüksek dereceli çelik plakadan imal, açılmış delikli

Conta - DC-B 6-A-HD-G - 1602326

DUPLICON, istiflenebilir muhafaza için profil conta, iletken EPDM'den imal edilmiştir

Conta - DC-B 6-A-HB-G - 1602339

DUPLICON, pano montaj tabanı için yassı conta, iletken NBR'den imal edilmiştir

Vida - T20-M4X12 - 1602410

M4 Torx T20 vida başı, 12 mm uzunluk, kendinden kilitli, yüksek dayanımlı çelikten imal, anti-korozif

5 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat