Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

66 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Malzeme

Koruma kapakları - VC-SD1 - 1853670

Pano montaj çerçevesi için VARIOCON kir kapağı, IP40 koruma, tip 1

Koruma kapakları - VC-SD2 - 1853683

Pano montaj çerçevesi için VARIOCON kir kapağı, IP40 koruma, tip 2

Koruma kapakları - VC-SD3 - 1853696

Pano montaj çerçevesi için VARIOCON kir kapağı, IP40 koruma, tip 3

Koruma kapakları - VC-SD4 - 1853706

Pano montaj çerçevesi için VARIOCON kir kapağı, IP40 koruma, tip 4

Kablo rakoru - VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 1853735

Pg16 yarım vidalı bağlantı, plastik, tek delikli kauçuk conta ve basınç vidasından oluşur, tip 1 muhafaza için, kablo: 5 - 8 [mm]

Kablo rakoru - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - 1853748

Pg16 yarım vidalı bağlantı, plastik, tek delikli kauçuk conta ve basınç vidasından oluşur, tip 1 muhafaza için, kablo: 6.5 - 9.5 [mm]

Kablo rakoru - VC-K-KV-PG16( 7-10,5) - 1853751

Pg16 yarım vidalı bağlantı, plastik, tek delikli kauçuk conta ve basınç vidasından oluşur, tip 1 muhafaza için, kablo: 7 - 10.5 [mm]

Kablo rakoru - VC-K-KV-PG16( 9-13) - 1853764

Yarım vida bağlantısı Pg16, plastikten imal edilmiştir, tek delikli kauçuk conta ve basınç vidasından oluşur, tip 1 muhafazalar için, kablo [mm] 9 - 13

Kablo rakoru - VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - 1853890

Yarım vida bağlantısı Pg21, plastikten imal edilmiştir, tek delikli kauçuk conta ve basınç vidasından oluşur, tip 2 - 4 muhafazalar için, kablo [mm] 7.5 - 10.5

Kablo rakoru - VC-K-KV-PG21( 9-13) - 1853900

Yarım vida bağlantısı Pg21, plastikten imal edilmiştir, tek delikli kauçuk conta ve basınç vidasından oluşur, tip 2 - 4 muhafazalar için, kablo [mm] 9 - 13

66 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat