Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

390 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Adaptör plakası - HC-B24/10-ADP-SS - 1034213

Adaptör plakası, tasarım: B24 ila B10

Adaptör plakası - HC-B24/6-ADP-SS - 1034215

Adaptör plakası, tasarım: B24 ila B6

Adaptör plakası - HC-B24/16-ADP-SS - 1034216

Adaptör plakası, tasarım: B24 ila B16

Koruma kapakları - HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK - 1424374

Koruma kapağı D15, tek kilitleme mandalı için, malzeme koruma kapağı: PA, yükseklik: 19 mm

Koruma kapakları - HC-STA-D15-HCLWS-PL-BK - 1424375

Koruma kapağı D15, tek kilitleme mandallı, malzeme koruma kapağı: PA, yükseklik: 19 mm

Koruma kapakları - HC-STA-D25-HCLWS-PL-BK - 1424400

Koruma kapağı D25, tek kilitleme mandallı, malzeme koruma kapağı: PA, yükseklik: 19 mm

Koruma kapakları - HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK - 1424401

Koruma kapağı D25, tek kilitleme mandalı için, malzeme koruma kapağı: PA, yükseklik: 19 mm

Koruma kapakları - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Koruma kapağı D50, çift kilitleme mandalı için, malzeme koruma kapağı: PA, yükseklik: 19 mm, conta: yok, Standart

Koruma kapakları - HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 1419270

Koruma kapağı D7, tek kilitleme mandalı için, malzeme: PA, malzeme koruma kapağı: PA, yükseklik: 29,4 mm, conta: evet, Standart, kordonlu, bağlama ipinin halka çapı: 25 mm, soket ara parçaları için

Koruma kapakları - HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

Koruma kapağı D7, tek kilitleme mandalı için, malzeme: PA, malzeme koruma kapağı: PA, yükseklik: 29,4 mm, conta: yok, Standart, kordonlu, bağlama ipinin halka çapı: 25 mm, pin ara parçaları için

390 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300