Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

306 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



Emniyet klipsi - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

M12 konnektörlü sensör/aktüatör kablolarının soket tarafı için sigorta klipsi ve birleştirmek için M12 konnektörler, uygun diş çapı: 15 mm için veya 14 mm anahtar boyutlu bir Alyan anahtarı için, geçmeli bağlantıların alet kullanılmadan kesilmesini önler

Kapaklar - Q-PROT 9/11 - 1670235

Pg9/Pg11 için kapak, boş bağlantıları kapamak için

Soyma aleti - WIREFOX SAC - 1212623

Kablo sıyırma pensesi, halojen içermeyen sensör/aktüatör kabloları (SAC kabloları) için, PUR ve PVC izolasyonlar için, Ø = 4,4 - 7 mm, her sıyırma uzunluğu için

Kablo etiketi taşıyıcı - PATG 5/15 - 1013067

Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, montaj tipi: Slide on, kablo çapı aralığı: 10 - 14 mm, yazı alanı boyutu: 15 x 4 mm

Aletler - SAC BIT M12-D15 - 1208432

M12 konnektörlü sensör/aktüatör kablolarının birleştirilmesi için somun ve birleştirmek için M12 konnektörler, 15 mm diş çapı ile, 4 mm altıgen uç için

Adaptör ek parçası - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

TSD-M...tork aletleri için adaptör ucu, E6.3-1/4" uç ve SAC uçları için 4 mm altıgen

Tornavida - TSD-M 1,2NM - 1212224

Tork ayarlı tornavida, EN ISO 6789 standardına uygun doğruluk, 0.3 ‐ 1.2 Nm arası ayarlanabilir

Düz conta - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394

M16 düz conta, M16 sıkma dişli M12 ankastre konnektörlerin arkadan montajı için

Mühürlü kapak - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

Tespit zincirli M12 metal mühürleme kapağı, zincirli ve 16,0 mm bağlantı gözlü boş M12 konnektörler için

306 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat