Ürün listesi Aksesuarlar ve markalama

Filtre

65 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Geçmeli modül - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939

Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3 ve RIF-4 üzerine montaj için, ters gerilim diyodu ve sarı LED bulunan, polarite: A1+, A2-, giriş gerilimi: 12 ... 24 V DC ±%30

Geçmeli modül - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940

Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3, ve RIF-4 üzerine montaj için, serbest hareket diyodu ve sarı LED ile, polarite: A1+, A2- giriş gerilimi: 48 ... 60 V DC ±20 %

Geçmeli modül - RIF-LDP-110 DC - 2900941

Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3, ve RIF-4 üzerine montaj için, serbest hareket diyodu ve sarı LED ile, polarite: A1+, A2- giriş gerilimi: 110 V DC ±20 %

Geçmeli modül - RIF-LV-12-24 UC - 2900942

Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3, ve RIF-4 üzerine montaj için, varistör ve sarı LED ile, giriş gerilimi: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

Geçmeli modül - RIF-LV-48-60 UC - 2900943

Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3, ve RIF-4 üzerine montaj için, varistör ve sarı LED ile, giriş gerilimi: 48 - 60 V AC/DC ±20 %

Geçmeli modül - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944

Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3, ve RIF-4 üzerine montaj için, varistör ve sarı LED ile, giriş gerilimi: 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %

Geçmeli modül - RIF-V-12-24 UC - 2900945

Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3, ve RIF-4 üzerine montaj için, varistör ile, giriş gerilimi: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

Geçmeli modül - RIF-V-48-60 UC - 2900947

Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3, ve RIF-4 üzerine montaj için, varistör ile, giriş gerilimi: 48 ... 60 V AC/DC ±20 %

Geçmeli modül - RIF-V-120-230 UC - 2900948

Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3, ve RIF-4 üzerine montaj için, varistör ile, giriş gerilimi: 120 ... 230 V AC/DC ±20 %

Geçmeli modül - RIF-RC-12-24 UC - 2900949

Geçmeli modül, RIF-1, RIF-2, RIF-3, ve RIF-4 üzerine montaj için, RC elemanlı, giriş gerilimi: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

65 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300